Menu Search

Patas antivibración 50.0 mm M12 100.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

10274859

Número de pieza del fabricante:

493708

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
4 - 19 36,3796 €
20 + 34,5616 €
Paquete estándar: 4

Solicitar en múltiplos de 4

Precio total:

145,52 €

4 x 36,3796 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M12
Longitud de la rosca 100.0 mm
Material de base Acero inoxidable
Tipo de la base Rigid
Color Negro
Diámetro de la base 50.0 mm
Articulación giratoria 7 °
Tipo de montaje Espárrago roscado
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros