Menu Search

Patas de nivelación con espárrago - Base rígida metálica

En stock

Las patas de nivelación con espárrago con base rígida metálica son una solución económica para aplicaciones de resistencia ligera. Utilice estas patas de nivelación en mobiliario de oficina, estanterías, expositores para puntos de venta, ebanistería y maquinaria pequeña.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
97 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Tipo de la base Color Longitud de la rosca Diámetro de la base Compra
80,5202 € - 84,7638 € 8 En stock
M16
Rigid
Negro
150.0 mm
123.0 mm
85,5466 € - 90,058 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
Rigid
Negro
150.0 mm
123.0 mm
24,5861 € - 54,3428 € 3 En stock
M10
40.0 mm
30,5034 € - 32,1076 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
60.0 mm
10274743 101,6095 € - 106,9552 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
Rigid
Negro
100.0 mm
123.0 mm
110,1739 € - 115,978 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
Rigid
Negro
100.0 mm
123.0 mm
26,6358 € - 58,8748 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
50.0 mm
57,4225 € - 60,4481 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
80.0 mm
81,5554 € - 85,8402 € Solicite el plazo de entrega aquí
M24
200.0 mm
120.0 mm
30,8163 € - 32,4411 € 41 En stock
M12
50.0 mm
82,4257 € - 86,7646 € 8 En stock
M20
120.0 mm
48,7241 € - 51,2888 € 7 En stock
M20 x 100
124.0 mm
0,7351 € - 0,7738 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Rigid
Negro
40.0 mm
46.0 mm
46,6178 € - 49,0692 € 11 En stock
M16 x 100
124.0 mm
26,7684 € - 28,1782 € 22 En stock
M12
50.0 mm
10300336 21,0429 € - 46,5148 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
40.0 mm
2,3279 € - 2,4503 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Rigid
Negro
60.0 mm
46.0 mm
27,5422 € - 28,9945 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
Rigid
Negro
150.0 mm
124.0 mm
27,5422 € - 28,9945 € 7 En stock
M20
Rigid
Negro
150.0 mm
124.0 mm
10274651 26,4761 € - 27,8666 € 25 En stock
M16 x 100
124.0 mm
  • de 5
Patas ajustables 123.0 mm M16 150.0 mm Negro

10274750

Rango de precios
84,7638 € - 80,5202 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro de la base
    123.0 mm
  • Longitud de la rosca
    150.0 mm
  • Material de base
    Acero inoxidable
  • Tipo de la base
    Rigid
Patas ajustables 123.0 mm M20 150.0 mm Negro

10274798

Rango de precios
90,058 € - 85,5466 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M20
  • Diámetro de la base
    123.0 mm
  • Longitud de la rosca
    150.0 mm
  • Material de base
    Acero inoxidable
  • Tipo de la base
    Rigid
Patas ajustables no articuladas 40.0 mm M10

10300343

Rango de precios
54,3428 € - 24,5861 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
  • Longitud del espárrago
    60.0 mm
  • Material de base
    Acero inoxidable 303
  • Código de material
    7326909890
Patas ajustables no articuladas 60.0 mm M12

10300381

Rango de precios
32,1076 € - 30,5034 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    60.0 mm
  • Longitud del espárrago
    125.0 mm
  • Material de base
    Acero inoxidable 303
  • Código de material
    7326909890
Patas ajustables 123.0 mm M16 100.0 mm Negro

10274743

Rango de precios
106,9552 € - 101,6095 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro de la base
    123.0 mm
  • Longitud de la rosca
    100.0 mm
  • Material de base
    Acero inoxidable
  • Tipo de la base
    Rigid
Patas ajustables 123.0 mm M20 100.0 mm Negro

10274781

Rango de precios
115,978 € - 110,1739 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M20
  • Diámetro de la base
    123.0 mm
  • Longitud de la rosca
    100.0 mm
  • Material de base
    Acero inoxidable
  • Tipo de la base
    Rigid
Patas ajustables no articuladas 50.0 mm M10

10300350

Rango de precios
58,8748 € - 26,6358 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    50.0 mm
  • Longitud del espárrago
    80.0 mm
  • Material de base
    Acero inoxidable 303
  • Código de material
    7326909890
Patas ajustables no articuladas 80.0 mm M16

10300398

Rango de precios
60,4481 € - 57,4225 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro de la base
    80.0 mm
  • Longitud del espárrago
    150.0 mm
  • Material de base
    Acero inoxidable 303
  • Código de material
    7326909890
Patas de perfil bajo 120.0 mm M24 200.0 mm

10300329

Rango de precios
85,8402 € - 81,5554 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M24
  • Diámetro de la base
    120.0 mm
  • Longitud de la rosca
    200.0 mm
  • Código de material
    7326909890
Patas ajustables no articuladas 50.0 mm M12

10300367

Rango de precios
32,4411 € - 30,8163 €

Niveles de existencias
41 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    50.0 mm
  • Longitud del espárrago
    50.0 mm
  • Material de base
    Acero inoxidable 303
  • Código de material
    7326909890
Patas ajustables no articuladas 120.0 mm M20

10300404

Rango de precios
86,7646 € - 82,4257 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M20
  • Diámetro de la base
    120.0 mm
  • Longitud del espárrago
    200.0 mm
  • Material de base
    Acero inoxidable 303
  • Código de material
    7326909890
Patas ajustables 124.0 mm M20 x 100

10274705

Rango de precios
51,2888 € - 48,7241 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M20 x 100
  • Diámetro de la base
    124.0 mm
  • Código de material
    7326909890
Patas ajustables 46.0 mm M10 40.0 mm Negro

10255216

Rango de precios
0,7738 € - 0,7351 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    46.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Material de base
    Acero
  • Tipo de la base
    Rigid
Patas ajustables 124.0 mm M16 x 100

10274668

Rango de precios
49,0692 € - 46,6178 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16 x 100
  • Diámetro de la base
    124.0 mm
  • Código de material
    7326909890
Patas ajustables no articuladas 50.0 mm M12

10300374

Rango de precios
28,1782 € - 26,7684 €

Niveles de existencias
22 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    50.0 mm
  • Longitud del espárrago
    75.0 mm
  • Material de base
    Acero inoxidable 303
  • Código de material
    7326909890
Patas ajustables no articuladas 40.0 mm M8

10300336

Rango de precios
46,5148 € - 21,0429 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
  • Longitud del espárrago
    60.0 mm
  • Material de base
    Acero inoxidable 303
  • Código de material
    7326909890
Patas ajustables 46.0 mm M10 60.0 mm Negro

10255223

Rango de precios
2,4503 € - 2,3279 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    46.0 mm
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Material de base
    Acero
  • Tipo de la base
    Rigid
Patas ajustables 124.0 mm M16 150.0 mm Negro

10274675

Rango de precios
28,9945 € - 27,5422 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro de la base
    124.0 mm
  • Longitud de la rosca
    150.0 mm
  • Material de base
    Acero
  • Tipo de la base
    Rigid
Patas ajustables 124.0 mm M20 150.0 mm Negro

10274712

Rango de precios
28,9945 € - 27,5422 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M20
  • Diámetro de la base
    124.0 mm
  • Longitud de la rosca
    150.0 mm
  • Material de base
    Acero
  • Tipo de la base
    Rigid
Patas ajustables 124.0 mm M16 x 100

10274651

Rango de precios
27,8666 € - 26,4761 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16 x 100
  • Diámetro de la base
    124.0 mm
  • Código de material
    7318159589