Las patas de nivelación con espárrago con base rígida metálica son una solución económica para aplicaciones de resistencia ligera. Utilice estas patas de nivelación en mobiliario de oficina, estanterías, expositores para puntos de venta, ebanistería y maquinaria pequeña.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Tipo de la base | Color | Longitud de la rosca | Diámetro de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6035 € - 1,3348 € | 100 En stock |
M8
|
Hexagonal
|
Negro
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,3941 € - 3,0817 € | 820 En stock |
M10
|
Hexagonal
|
Negro
|
4.134 in
105.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 1,3189 € - 2,9164 € | 1600 En stock |
M10
|
Hexagonal
|
Negro
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,4736 € - 1,0472 € | 4400 En stock |
M8
|
Hexagonal
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,551 € - 0,5801 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Hexagonal
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8159 € - 0,859 € | 190 En stock |
M10
|
Hexagonal
|
Negro
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6519 € - 1,442 € | 200 En stock |
M10
|
Hexagonal
|
Negro
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5537 € - 1,2236 € | 675 En stock |
M8
|
Hexagonal
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9717 € - 2,1481 € | 9094 En stock |
M12
|
Hexagonal
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,7735 € - 1,7118 € | 1580 En stock |
M8
|
Hexagonal
|
Negro
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8202 € - 1,8128 € | 952 En stock |
M10
|
Hexagonal
|
Negro
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,8466 € - 1,8725 € | 1150 En stock |
M10
|
Hexagonal
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3898 € - 0,8616 € | 11400 En stock |
M6
|
Hexagonal
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9191 € - 2,0315 € | 1001 En stock |
M10
|
Hexagonal
|
Negro
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,6118 € - 1,3523 € | 2400 En stock |
M10
|
Hexagonal
|
Negro
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 1,6514 € - 3,6503 € | 378 En stock |
M10
|
Hexagonal
|
Negro
|
5.709 in
145.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,7446 € - 1,6459 € | 530 En stock |
M8
|
Hexagonal
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5022 € - 1,1099 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Hexagonal
|
Negro
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6672 € - 1,4749 € | 300 En stock |
M10
|
Hexagonal
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,5751 € - 1,2716 € | 850 En stock |
M8
|
Hexagonal
|
Negro
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar