Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las patas de nivelación con espárrago con base rígida de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. La base de plástico ofrece una superficie suave y no abrasiva que protege los suelos.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Longitud de la rosca | Material completo | Diámetro de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8305 € - 4,0324 € | 1170 En stock |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropileno
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 3,6008 € - 3,7893 € | 920 En stock |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropileno
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,7224 € - 3,9181 € | 644 En stock |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polipropileno
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4,3579 € - 4,5876 € | 41 En stock |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polipropileno
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 5,0892 € - 5,357 € | 228 En stock |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polipropileno
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,7224 € - 3,9181 € | 446 En stock |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropileno
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4,3579 € - 4,5876 € | 2880 En stock |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polipropileno
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 5,5898 € - 5,8843 € | 90 En stock |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polipropileno
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 6,2531 € - 6,5817 € | 2953 En stock |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropileno
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,9119 € - 4,1169 € | 1246 En stock |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polipropileno
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4,7369 € - 4,9862 € | 640 En stock |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polipropileno
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4,1684 € - 4,3878 € | 4 En stock |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polipropileno
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,5792 € - 0,6098 € | 18317 En stock |
M8
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,9944 € - 5,2571 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polipropileno
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 10286777 | 0,429 € - 0,4516 € | 11500 En stock |
M8
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 1,2086 € - 1,2722 € | 1405 En stock |
M10
|
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,6812 € - 3,8748 € | 3 En stock |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polipropileno
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 5,6845 € - 5,9832 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polipropileno
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 6,388 € - 6,7248 € | 240 En stock |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropileno
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 3,9933 € - 4,2034 € | 2672 En stock |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polipropileno
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar