Menu Search

Patas de nivelación con espárrago - Base rígida de plástico

En stock

Las patas de nivelación con espárrago con base rígida de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. La base de plástico ofrece una superficie suave y no abrasiva que protege los suelos.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
59 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud de la rosca Material completo Diámetro de la base Compra
7,1471 € - 7,5231 € 164 En stock
M10
100.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
3,3701 € - 3,5473 € 359 En stock
M8
40.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
3,6008 € - 3,7893 € 920 En stock
M10
16.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
4,3579 € - 4,5876 € 151 En stock
M10
50.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
6,2665 € - 6,5971 € 100 En stock
M10
90.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
4,1282 € - 4,3455 € 671 En stock
M8
40.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
4,1684 € - 4,3878 € 273 En stock
M10
40.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
6,2531 € - 6,5817 € 2953 En stock
M10
80.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
3,9119 € - 4,1169 € 2706 En stock
M8
30.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
4,7369 € - 4,9862 € 640 En stock
M8
70.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
3,9933 € - 4,2034 € 554 En stock
M10
30.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
6,388 € - 6,7248 € 240 En stock
M10
80.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
3,9933 € - 4,2034 € 2672 En stock
M8
20.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
4,6298 € - 4,8729 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
60.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
1,2086 € - 1,2722 € 3405 En stock
M10
20.0 mm
44.0 mm
0,5792 € - 0,6098 € 23817 En stock
M8
37.0 mm
25.0 mm
0,4439 € - 0,4673 € 12675 En stock
M6
25.0 mm
25.0 mm
3,6812 € - 3,8748 € 3 En stock
M8
50.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
5,6845 € - 5,9832 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
90.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
4,7915 € - 5,0439 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
80.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
  • de 3
Patas ajustables 48.0 mm M10 100.0 mm Negro

10351543

Rango de precios
7,5231 € - 7,1471 €

Niveles de existencias
164 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Longitud de la rosca
    100.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
Patas ajustables 48.0 mm M8 40.0 mm Negro

10351581

Rango de precios
3,5473 € - 3,3701 €

Niveles de existencias
359 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
Patas ajustables 38.0 mm M10 16.0 mm Negro

10351253

Rango de precios
3,7893 € - 3,6008 €

Niveles de existencias
920 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
Patas ajustables 38.0 mm M10 50.0 mm Negro

10351291

Rango de precios
4,5876 € - 4,3579 €

Niveles de existencias
151 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
Patas ajustables 38.0 mm M10 90.0 mm Negro

10351338

Rango de precios
6,5971 € - 6,2665 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Longitud de la rosca
    90.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
Patas ajustables 38.0 mm M8 40.0 mm Negro

10351383

Rango de precios
4,3455 € - 4,1282 €

Niveles de existencias
671 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
Patas ajustables 38.0 mm M10 40.0 mm Negro

10351284

Rango de precios
4,3878 € - 4,1684 €

Niveles de existencias
273 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
Patas ajustables 38.0 mm M10 80.0 mm Negro

10351321

Rango de precios
6,5817 € - 6,2531 €

Niveles de existencias
2953 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Longitud de la rosca
    80.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
Patas ajustables 38.0 mm M8 30.0 mm Negro

10351376

Rango de precios
4,1169 € - 3,9119 €

Niveles de existencias
2706 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
Patas ajustables 38.0 mm M8 70.0 mm Negro

10351413

Rango de precios
4,9862 € - 4,7369 €

Niveles de existencias
640 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
Patas ajustables 48.0 mm M10 30.0 mm Negro

10351475

Rango de precios
4,2034 € - 3,9933 €

Niveles de existencias
554 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
Patas ajustables 48.0 mm M10 80.0 mm Negro

10351529

Rango de precios
6,7248 € - 6,388 €

Niveles de existencias
240 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Longitud de la rosca
    80.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
Patas ajustables 48.0 mm M8 20.0 mm Negro

10351567

Rango de precios
4,2034 € - 3,9933 €

Niveles de existencias
2672 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
Patas ajustables 48.0 mm M8 60.0 mm Negro

10351604

Rango de precios
4,8729 € - 4,6298 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
Patas de perfil bajo 44.0 mm M10 20.0 mm Negro

10294086

Rango de precios
1,2722 € - 1,2086 €

Niveles de existencias
3405 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    44.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Material de base
    PE
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
Patas de perfil bajo 25.0 mm M8 37.0 mm Negro

10286791

Rango de precios
0,6098 € - 0,5792 €

Niveles de existencias
23817 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    37.0 mm
  • Material de base
    PE
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
Patas de perfil bajo 25.0 mm M6 25.0 mm Negro

10286784

Rango de precios
0,4673 € - 0,4439 €

Niveles de existencias
12675 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Material de base
    PE
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
Patas ajustables 48.0 mm M8 50.0 mm Negro

10351598

Rango de precios
3,8748 € - 3,6812 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
Patas ajustables 48.0 mm M8 90.0 mm Negro

10351635

Rango de precios
5,9832 € - 5,6845 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Longitud de la rosca
    90.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
Patas ajustables 48.0 mm M8 80.0 mm Negro

10351628

Rango de precios
5,0439 € - 4,7915 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Longitud de la rosca
    80.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Plástico rígido