Las patas de nivelación con espárrago con base rígida de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. La base de plástico ofrece una superficie suave y no abrasiva que protege los suelos.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Longitud de la rosca | Material completo | Diámetro de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2609 € - 3,434 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polipropileno
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,8863 € - 5,1448 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polipropileno
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,7336 € - 2,8737 € | 675 En stock |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polipropileno
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,1004 € - 4,3157 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polipropileno
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7821 € - 1,7293 € | 780 En stock |
M10
|
2.559 in
65.0 mm
|
Nylon:Acero
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 4,6174 € - 4,8543 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polipropileno
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,0673 € - 3,229 € | 430 En stock |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polipropileno
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,6595 € - 3,8429 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polipropileno
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,8953 € - 3,0457 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polipropileno
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,3589 € - 4,5855 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polipropileno
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,4328 € - 2,5616 € | 192 En stock |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polipropileno
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,4546 € - 3,6379 € | 460 En stock |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropileno
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 2,5832 € - 2,7233 € | 717 En stock |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polipropileno
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,2086 € - 1,2722 € | 1405 En stock |
M10
|
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 0,4439 € - 0,4673 € | 8675 En stock |
M6
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,5898 € - 5,8843 € | 90 En stock |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polipropileno
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 7,1471 € - 7,5231 € | 154 En stock |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polipropileno
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 3,7224 € - 3,9181 € | 246 En stock |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropileno
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4,3579 € - 4,5876 € | 2880 En stock |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polipropileno
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4,7915 € - 5,0439 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropileno
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar