Menu Search

Patas de nivelación con espárrago - Base giratoria de plástico

En stock

Las patas de nivelación con espárrago con base giratoria de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. El giro articulado y las almohadillas de gran diámetro ofrecen buen nivelado y apoyo.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
117 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Tipo de la base Material roscado Color Material Compra
0,4683 € - 0,4929 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
Rigid
Acero
Negro
PP; Acero
0,4602 € - 0,4844 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Rigid
Acero
Negro
PP; Acero
0,4323 € - 0,4551 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Rigid
Acero
Negro
PP; Acero
0,5292 € - 0,557 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Rigid
Acero
Negro
PP; Acero
0,3316 € - 0,349 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Rigid
Acero
Negro
PP; Acero
0,4493 € - 0,4729 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Rigid
Acero
Negro
PP; Acero
0,4344 € - 0,4573 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Rigid
Acero
Negro
PP; Acero
2,8964 € - 3,0489 € 65 En stock
M12
Rigid
Acero
Negro
PP; Acero
0,4249 € - 0,4473 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Rigid
Acero
Negro
PP; Acero
0,4385 € - 0,4615 € 1000 En stock
M10
Rigid
Acero
Negro
PP; Acero
0,7674 € - 0,8078 € 1527 En stock
M12
Rigid
Acero
Negro
PP; Acero
11,1394 € - 11,7255 € 20 En stock
M16
Swivel
Metal
Negro
GF PA
35,4499 € - 39,3888 € 12 En stock
M24
Bolt-Down
Negro
11,8161 € - 12,4382 € 10 En stock
M20
Swivel
Metal
Negro
GF PA
13,0202 € - 13,7062 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
Swivel
Metal
Negro
GF PA
0,7755 € - 0,8163 € 1800 En stock
M10
Negro
PE
0,3979 € - 0,4188 € 8 En stock
M10
Rigid
Acero
Negro
PP; Acero
0,7877 € - 0,8292 € 5506 En stock
M12
Rigid
Acero
Negro
PP; Acero
2,0407 € - 2,1481 € Solicite el plazo de entrega aquí
M30
Rugged;Durable;Heavy Duty
Negro
Nylon
2,1715 € - 2,2858 € 1 En stock
M30
Rugged;Durable;Heavy Duty
Negro
Nylon
  • de 6
Patas ajustables 38.0 mm M12 30.0 mm Negro

10257746

Rango de precios
0,4929 € - 0,4683 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables articuladas 30.0 mm M10 50.0 mm Negro

10257715

Rango de precios
0,4844 € - 0,4602 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables articuladas 48.0 mm M8 40.0 mm Negro

10257821

Rango de precios
0,4551 € - 0,4323 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables articuladas 38.0 mm M10 50.0 mm Negro

10257760

Rango de precios
0,557 € - 0,5292 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables articuladas 38.0 mm M8 30.0 mm Negro

10257753

Rango de precios
0,349 € - 0,3316 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables articuladas 30.0 mm M8 80.0 mm Negro

10257722

Rango de precios
0,4729 € - 0,4493 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    80.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables articuladas 48.0 mm M8 50.0 mm Negro

10257869

Rango de precios
0,4573 € - 0,4344 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables 58.0 mm M12 100.0 mm Negro

10257890

Rango de precios
3,0489 € - 2,8964 €

Niveles de existencias
65 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    58.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    100.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables articuladas 30.0 mm M10 40.0 mm Negro

10257708

Rango de precios
0,4473 € - 0,4249 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables articuladas 48.0 mm M10 30.0 mm Negro

10257845

Rango de precios
0,4615 € - 0,4385 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables articuladas 38.0 mm M12 60.0 mm Negro

10261415

Rango de precios
0,8078 € - 0,7674 €

Niveles de existencias
1527 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables 60.0 mm M16 70.0 mm Negro

10351222

Rango de precios
11,7255 € - 11,1394 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro de la base
    60.0 mm
  • Tipo de la base
    Swivel
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables de alta resistencia 100.0 mm M24 Negro

10253281

Rango de precios
39,3888 € - 35,4499 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M24
  • Diámetro de la base
    100.0 mm
  • Tipo de la base
    Bolt-Down
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
  • Material completo
    Poliamida
Patas ajustables 60.0 mm M20 70.0 mm Negro

10351239

Rango de precios
12,4382 € - 11,8161 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M20
  • Diámetro de la base
    60.0 mm
  • Tipo de la base
    Swivel
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables 60.0 mm M20 120.0 mm Negro

10351246

Rango de precios
13,7062 € - 13,0202 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M20
  • Diámetro de la base
    60.0 mm
  • Tipo de la base
    Swivel
  • Longitud de la rosca
    120.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas de perfil bajo 32.0 mm M10 Negro

10286814

Rango de precios
0,8163 € - 0,7755 €

Niveles de existencias
1800 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    32.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
  • Material completo
    Polietileno
  • Color
    Negro
Patas ajustables 38.0 mm M10 30.0 mm Negro

10257739

Rango de precios
0,4188 € - 0,3979 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables 38.0 mm M12 90.0 mm Negro

10257791

Rango de precios
0,8292 € - 0,7877 €

Niveles de existencias
5506 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    90.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Pata de nivelado para montaje de espárrago 45.0 mm M30 30.0 mm Negro

10257623

Rango de precios
2,1481 € - 2,0407 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M30
  • Diámetro de la base
    45.0 mm
  • Tipo de la base
    Rugged;Durable;Heavy Duty
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Pata de nivelado para montaje de espárrago M30 30.0 mm

10257630

Rango de precios
2,2858 € - 2,1715 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M30
  • Tipo de la base
    Rugged;Durable;Heavy Duty
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado