Menu Search

Patas de nivelación con espárrago - Base giratoria de plástico

En stock

Las patas de nivelación con espárrago con base giratoria de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. El giro articulado y las almohadillas de gran diámetro ofrecen buen nivelado y apoyo.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
117 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Tipo de la base Material roscado Color Material Compra
0,5021 € - 0,5285 € 20049 En stock
M8
Rigid
Gris
PP
0,5562 € - 0,5855 € 1136 En stock
M8
Rigid
Gris
PP; Acero
0,7998 € - 0,842 € 4392 En stock
M10
Rigid
Gris
PP; Acero
1,0449 € - 1,0999 € 330 En stock
M10
Rigid
Gris
PP; Acero
0,6983 € - 0,7351 € 3995 En stock
M10
Rigid
Gris
PP
0,5021 € - 0,5285 € 3849 En stock
M8
Rigid
Gris
PP; Acero
0,4412 € - 0,4644 € 229 En stock
M6
Rigid
Gris
PP; Acero
4,4526 € - 4,6875 € 280 En stock
M10
Rigid
Metal
Negro
PP
1,1409 € - 1,2011 € 3063 En stock
M16 x 25
Negro
Nylon
0,8621 € - 0,9075 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Rigid
Acero
Negro
PP; Acero
2,0407 € - 2,1481 € Solicite el plazo de entrega aquí
M30
Rugged;Durable;Heavy Duty
Negro
Nylon
2,3822 € - 5,2659 € Solicite el plazo de entrega aquí
M30
Plástico rígido
Negro
Nylon
0,4683 € - 0,4929 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
Rigid
Acero
Negro
PP; Acero
0,4323 € - 0,4551 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Rigid
Acero
Negro
PP; Acero
0,4602 € - 0,4844 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Rigid
Acero
Negro
PP; Acero
0,5765 € - 0,6069 € 4385 En stock
M10
Rigid
Gris
PP
0,5292 € - 0,557 € 5900 En stock
M8
Rigid
Gris
PP; Acero
0,5765 € - 0,6069 € 4195 En stock
M10
Rigid
Gris
PP; Acero
1,4751 € - 1,553 € 5074 En stock
M10
Rigid
Acero
Gris
PP; Acero
0,9177 € - 0,9659 € 3897 En stock
M10
Rigid
Gris
PP; Acero
  • de 6
Patas ajustables no articuladas 25.0 mm M8 40.0 mm Gris

10303573

Rango de precios
0,5285 € - 0,5021 €

Niveles de existencias
20049 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables articuladas 38.0 mm M8 25.0 mm Gris

10303610

Rango de precios
0,5855 € - 0,5562 €

Niveles de existencias
1136 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables articuladas 48.0 mm M10 40.0 mm Gris

10303658

Rango de precios
0,842 € - 0,7998 €

Niveles de existencias
4392 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables articuladas 38.0 mm M10 70.0 mm Gris

10303528

Rango de precios
1,0999 € - 1,0449 €

Niveles de existencias
330 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables no articuladas 48.0 mm M10 25.0 mm Gris

10303696

Rango de precios
0,7351 € - 0,6983 €

Niveles de existencias
3995 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables articuladas 25.0 mm M8 40.0 mm Gris

10303566

Rango de precios
0,5285 € - 0,5021 €

Niveles de existencias
3849 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables no articuladas 25.0 mm M6 20.0 mm Gris

10303603

Rango de precios
0,4644 € - 0,4412 €

Niveles de existencias
229 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables 48.0 mm M10 40.0 mm Negro

10351482

Rango de precios
4,6875 € - 4,4526 €

Niveles de existencias
280 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
One Piece Adjustable Feet M16 x 25 Negro

10257661

Rango de precios
1,2011 € - 1,1409 €

Niveles de existencias
3063 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16 x 25
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
  • Material completo
    Poliamida
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Patas ajustables articuladas 48.0 mm M10 40.0 mm Negro

10257562

Rango de precios
0,9075 € - 0,8621 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Pata de nivelado para montaje de espárrago 45.0 mm M30 30.0 mm Negro

10257623

Rango de precios
2,1481 € - 2,0407 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M30
  • Diámetro de la base
    45.0 mm
  • Tipo de la base
    Rugged;Durable;Heavy Duty
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
One Piece Adjustable Feet 60.0 mm M30 30.0 mm Negro

10376904

Rango de precios
5,2659 € - 2,3822 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M30
  • Diámetro de la base
    60.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado de plástico
Patas ajustables 38.0 mm M12 30.0 mm Negro

10257746

Rango de precios
0,4929 € - 0,4683 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables articuladas 48.0 mm M8 40.0 mm Negro

10257821

Rango de precios
0,4551 € - 0,4323 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables articuladas 30.0 mm M10 50.0 mm Negro

10257715

Rango de precios
0,4844 € - 0,4602 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables no articuladas 30.0 mm M10 25.0 mm Gris

10303542

Rango de precios
0,6069 € - 0,5765 €

Niveles de existencias
4385 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables articuladas 30.0 mm M8 40.0 mm Gris

10303474

Rango de precios
0,557 € - 0,5292 €

Niveles de existencias
5900 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables articuladas 30.0 mm M10 25.0 mm Gris

10303511

Rango de precios
0,6069 € - 0,5765 €

Niveles de existencias
4195 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables articuladas 38.0 mm M10 100.0 mm Gris

10303665

Rango de precios
1,553 € - 1,4751 €

Niveles de existencias
5074 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    100.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables articuladas 48.0 mm M10 55.0 mm Gris

10303580

Rango de precios
0,9659 € - 0,9177 €

Niveles de existencias
3897 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    55.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica