10303467
551681
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 400 - 1999 | 0,5086 € |
| 2000 + | 0,4831 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Medida de la rosca | M8 |
|---|---|
| Diámetro de la base | 30.0 mm |
| Diámetro de la base | 1.181 in |
| Tipo de la base | Rigid |
| Longitud de la rosca | 25.0 mm |
| Longitud de la rosca | 0.984 in |
| Estándar de rosca compatible | Rosca métrica |
| Tipo de montaje | Espárrago roscado |
| Material completo | Polipropileno |
| Color | Gris |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar