Estas patas de nivelación de acero tienen hasta 15 grados de articulación para ajustarse a superficies irregulares. La gama se puede encontrar en acero inoxidable, cromado dorado o acero niquelado y se puede comprar con o sin una almohadilla de goma en la base. Además, la gama ofrece variantes que permiten el montaje con espárrago o enchufe.
Código De La Serie: SR5788
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Capacidad de carga | Diámetro de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
85.0 kg
85.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
125.0 kg
125.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M24 x 3.0
|
9970.0 kg
9970.0 kg
|
4.016 in
102.0 mm
|
|||
| 11,0725 € - 24,4728 € | 2 En stock |
M12 x 1.75
|
2260.0 kg
2260.0 kg
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 11,4742 € - 25,3586 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6 x 1.0
|
310.0 kg
310.0 kg
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 59,6498 € - 62,7862 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12 x 1.75
|
2260.0 kg
2260.0 kg
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 202,7632 € - 213,434 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M24 x 3.0
|
9970.0 kg
9970.0 kg
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| 17,8087 € - 39,3872 € | 4 En stock |
M8 x 1.25
|
490.0 kg
490.0 kg
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 25,3714 € - 26,7104 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12 x 1.75
|
2260.0 kg
2260.0 kg
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar