10500354
1504588
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro de la base | 65.0 mm |
|---|---|
| Diámetro de la base | 2.559 in |
| Articulación giratoria | 3° |
| Tipo de montaje | Socket |
| Longitud de la rosca | 148.0 mm |
| Longitud de la rosca | 5.827 in |
| Medida de la rosca | M16 |
| Altura general | 148.0 mm |
| Altura general | 5.827 in |
| Capacidad de carga | 225.0 kg |
| Capacidad de carga | 225.0 kg |
| Código de material | 8487909090 |
| Material de base | Acero inoxidable |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar