Menu Search

Patas ajustables 52.0 mm M12 80.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

10500255

Número de pieza del fabricante:

1504578

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la base 52.0 mm
Articulación giratoria
Tipo de montaje Socket
Longitud de la rosca 80.0 mm
Medida de la rosca M12
Altura general 80.0 mm
Capacidad de carga 125.0 kg
Código de material 8487909090
Material de base Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros