Patas de ajuste a presión, comúnmente conocidas como patas a presión, son una elección ideal para muchas aplicaciones. Tienen una serie de propiedades útiles que pueden ofrecer protección a superficies, amortiguación de vibración, retención de la fuerza y prevención antideslizante.
Nuestra gama de patas de ajuste a presión está diseñada para encajar a presión en orificios perforados o taladrados, extremos de tubos o en la base del mobiliario, lo que hace que sean rápidas y fáciles de instalar. Pueden ofrecer estabilidad y apoyo en varias aplicaciones e industrias, incluyendo, entre otras muchas, suministros de oficina y venta minorista, fabricación de pequeños y grandes aparatos eléctricos, muebles y armarios, carcasas y fundas, estanterías de cristal y soportes de sobremesa, apiladores y equipamiento eléctrico y electrónico, entre otras muchas.
Código De La Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Material de base | Color | Altura de la base | Rango de diámetro del orificio compatible | Diámetro de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,249 € - 0,2621 € | 31199 En stock |
PVC
|
Negro
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,9243 € - 2,0435 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PE
|
Negro
|
|
|
|
||
| 0,632 € - 1,3972 € | 10 En stock |
PE
|
Negro
|
|
|
|
||
| 0,6497 € - 1,4361 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PE
|
Negro
|
|
|
|
||
| 0,18 € - 0,3979 € | 5000 En stock |
PA
|
Natural
|
0.09 in
2.28 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2517 € - 0,5565 € | 700 En stock |
|
Negro
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1624 € - 0,359 € | 20800 En stock |
Nylon
|
Natural
|
0.18 in
4.57 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1881 € - 0,4158 € | 4500 En stock |
PEBD
|
Negro
|
0.18 in
4.57 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
1.46 in
37.08 mm
|
||
| 0,2693 € - 0,5954 € | 16980 En stock |
|
Negro
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 1,7596 € - 3,8894 € | 8950 En stock |
|
Negro
|
|
0.984 - 1.969 in
25.0 - 50.0 mm
|
|
||
| 0,0988 € - 0,2184 € | 18000 En stock |
PA
|
Natural
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| 0,13 € - 0,2875 € | 12600 En stock |
PEBD
|
Negro
|
0.094 in
2.39 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.75 in
19.05 mm
|
||
| 0,1129 € - 0,2496 € | 265 En stock |
PA
|
Natural
|
0.188 in
4.78 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1908 € - 0,4218 € | 12600 En stock |
PA
|
Natural
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.154 - 0.165 in
3.9 - 4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,4475 € - 0,5415 € | 24400 En stock |
PA
|
Natural
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.26 - 0.291 in
6.6 - 7.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,2138 € - 0,4727 € | 12300 En stock |
PA
|
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.98 in
24.89 mm
|
||
| 0,1227 € - 0,2713 € | 14400 En stock |
Nylon
|
Natural
|
0.094 in
2.39 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.75 in
19.05 mm
|
||
| 0,2043 € - 0,4517 € | 4500 En stock |
PA
|
Natural
|
0.165 in
4.19 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
1.125 in
28.58 mm
|
||
| 0,1216 € - 0,2686 € | 10010 En stock |
|
Negro
|
|
0.984 - 0.236 in
25.0 - 6.0 mm
|
|
||
| 0,1292 € - 0,2857 € | 33000 En stock |
|
Negro
|
|
0.984 - 0.197 in
25.0 - 5.0 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar