10149362
BIB-1
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1659 € |
5000 + | 0,1576 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Hole Diameter Range | 5.0 - 5.4 mm |
---|---|
Compatible Hole Diameter Range | 0.197 - 0.213 in |
Shaft Diameter | 3.8 mm |
Shaft Diameter | 0.15 in |
Base Height | 2.3 mm |
Base Height | 0.091 in |
Base Diameter | 12.0 mm |
Base Diameter | 0.472 in |
Accessory Type | Insert Foot |
Material Flammability Standard | UL94 HB |
Colour | Black |
Base Shape | Round |
Base Material | Rubber |
Commodity Code | 3926300090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar