Menu Search

Patas con cuello de cisne 4.5 mm 3.5 mm 3.8 mm PVC

Las patas a presión de PVC negro son ideales para las carcasas y estuches, son fáciles de colocar; simplemente se introducen a presión en los orificios perforados.
Referencia de Essentra:

10393284

Número de pieza del fabricante:

496003059907

9128 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 + 0,1391 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

34,78 €

250 x 0,1391 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Rango de diámetro del orificio compatible 3.7 - 3.8 mm
Altura de la base 3.5 mm
Diámetro de la base 4.5 mm
Tipo de accesorio Base de pasacables
Color Negro
Forma de la base Redonda
Material de base PVC
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros