Menu Search

Amortiguador de apilaje 10.0 mm Negro PVC

Made from Black PVC these Stacking Buffers have a simple push-fit design. They are ideally used for stacking chairs.
Referencia de Essentra:

10202500

Número de pieza del fabricante:

1251338

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1224 €
2500 + 0,1162 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

61,20 €

500 x 0,1224 €

Añadir muestra +

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Código de material 3926300090

El producto 1251338 reemplaza:

Amortiguador de apilaje - Tipo de inserto - Ajustable a presión ; Diámetro de la cabeza - 20.0 mm | 0.787 in ; Altura de la cabeza - 10.0 mm | 0.394 in
Referencia de Essentra: 10639801
Número de pieza del fabricante: 465468

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros