10291580
499438
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
50 - 249 | 4,8587 € |
250 + | 4,6154 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material de base | Goma |
---|---|
Forma de la base | Redonda |
Color | Negro |
Material completo | Goma;Acero |
Diámetro de la base | 35.0 mm |
Diámetro de la base | 1.378 in |
Altura de la base | 12.0 mm |
Altura de la base | 0.472 in |
Altura general | 82.0 mm |
Altura general | 3.228 in |
Longitud del espárrago | 70.0 mm |
Longitud del espárrago | 2.756 in |
Medida de la rosca | M12 |
Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar