10291467
499426
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 50 - 249 | 2,693 € |
| 250 + | 2,5574 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Material de base | Goma |
|---|---|
| Forma de la base | Redonda |
| Color | Negro |
| Material completo | Goma;Acero |
| Diámetro de la base | 1.181 in |
| Diámetro de la base | 30.0 mm |
| Altura de la base | 0.433 in |
| Altura de la base | 11.0 mm |
| Altura general | 1.929 in |
| Altura general | 49.0 mm |
| Longitud del espárrago | 1.496 in |
| Longitud del espárrago | 38.0 mm |
| Medida de la rosca | M10 |
| Código de material | 4016930090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar