10257142
465359
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 250 - 1249 | 0,9829 € |
| 1250 + | 0,9338 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Medida de la rosca | M10 |
|---|---|
| Diámetro de la base | 1.575 in |
| Diámetro de la base | 40.0 mm |
| Longitud de la rosca | 0.984 in |
| Longitud de la rosca | 25.0 mm |
| Tipo de la base | Plástico rígido |
| Material completo | Polietileno;Acero |
| Material completo de la rosca | Acero |
| Material de base | PE |
| Material roscado | Acero |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar