Las patas de nivelación con espárrago con base giratoria de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. El giro articulado y las almohadillas de gran diámetro ofrecen buen nivelado y apoyo.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Longitud de la rosca | Diámetro de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8094 € - 0,8519 € | 2194 En stock |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,1585 € - 1,2196 € | 2400 En stock |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,8702 € - 0,916 € | 3746 En stock |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10259979 | 0,766 € - 0,8063 € | 2494 En stock |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
| 1,0841 € - 1,1412 € | 4259 En stock |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,8093 € - 0,852 € | 7451 En stock |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10259948 | 1,1585 € - 1,2196 € | 5600 En stock |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 0,8608 € - 0,9061 € | 9104 En stock |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,2656 € - 1,3319 € | 43787 En stock |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10260203 | 1,2966 € - 1,3649 € | 6565 En stock |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
| 0,8919 € - 0,9388 € | 3294 En stock |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,0345 € - 1,2772 € | 4502 En stock |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,9136 € - 0,9616 € | 3732 En stock |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,1585 € - 1,2196 € | 23149 En stock |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,2561 € - 1,3221 € | 4794 En stock |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,8825 € - 0,9289 € | 3507 En stock |
M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,946 € - 0,9959 € | 5385 En stock |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,8297 € - 0,8733 € | 3654 En stock |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10260265 | 0,5969 € - 0,6283 € | 12506 En stock |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 0,9568 € - 1,0072 € | 5943 En stock |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar