Menu Search

Patas ajustables - No articuladas

En stock

Las patas de nivelación con espárrago con base giratoria de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. El giro articulado y las almohadillas de gran diámetro ofrecen buen nivelado y apoyo.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
57 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud de la rosca Diámetro de la base Compra
0,8094 € - 0,8519 € 2194 En stock
M8
25.0 mm
48.0 mm
10259948 1,1585 € - 1,2196 € 5900 En stock
M10
70.0 mm
30.0 mm
0,8093 € - 0,852 € 7451 En stock
M10
25.0 mm
38.0 mm
1,2561 € - 1,3221 € 4994 En stock
M10
100.0 mm
38.0 mm
1,1585 € - 1,2196 € 2400 En stock
M8
100.0 mm
48.0 mm
1,0345 € - 1,2772 € 4602 En stock
M10
70.0 mm
48.0 mm
1,1585 € - 1,2196 € 23349 En stock
M12
55.0 mm
48.0 mm
0,9136 € - 0,9616 € 3732 En stock
M8
55.0 mm
48.0 mm
1,2656 € - 1,3319 € 43787 En stock
M12
70.0 mm
38.0 mm
1,1382 € - 1,1981 € 12098 En stock
M10
70.0 mm
38.0 mm
0,8702 € - 0,916 € 6546 En stock
M10
40.0 mm
38.0 mm
0,8825 € - 0,9289 € 3507 En stock
M12
25.0 mm
38.0 mm
0,8189 € - 0,8619 € 7656 En stock
M8
55.0 mm
30.0 mm
0,9244 € - 0,973 € 30400 En stock
M10
40.0 mm
30.0 mm
1,6783 € - 1,7667 € 73 En stock
M8
100.0 mm
38.0 mm
0,8297 € - 0,8733 € 3254 En stock
M8
55.0 mm
38.0 mm
0,7024 € - 0,7394 € 18645 En stock
M8
25.0 mm
38.0 mm
0,6916 € - 0,728 € 20066 En stock
M8
40.0 mm
25.0 mm
0,9568 € - 1,0072 € 16054 En stock
M10
55.0 mm
38.0 mm
0,6916 € - 0,728 € 7202 En stock
M8
25.0 mm
30.0 mm
  • de 3
Patas ajustables articuladas 48.0 mm M8 25.0 mm Negro

10260111

Rango de precios
0,8519 € - 0,8094 €

Niveles de existencias
2194 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 30.0 mm M10 70.0 mm Negro

10259948

Rango de precios
1,2196 € - 1,1585 €

Niveles de existencias
5900 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 38.0 mm M10 25.0 mm Negro

10260012

Rango de precios
0,852 € - 0,8093 €

Niveles de existencias
7451 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 38.0 mm M10 100.0 mm Negro

10260050

Rango de precios
1,3221 € - 1,2561 €

Niveles de existencias
4994 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    100.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 48.0 mm M8 100.0 mm Negro

10260159

Rango de precios
1,2196 € - 1,1585 €

Niveles de existencias
2400 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    100.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 48.0 mm M10 70.0 mm Negro

10260197

Rango de precios
1,2772 € - 1,0345 €

Niveles de existencias
4602 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 48.0 mm M12 55.0 mm Negro

10260234

Rango de precios
1,2196 € - 1,1585 €

Niveles de existencias
23349 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    17.0 mm
  • Longitud de la rosca
    55.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 48.0 mm M8 55.0 mm Negro

10260135

Rango de precios
0,9616 € - 0,9136 €

Niveles de existencias
3732 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    55.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 38.0 mm M12 PP; Acero

10260098

Rango de precios
1,3319 € - 1,2656 €

Niveles de existencias
43787 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 38.0 mm M10 70.0 mm Negro

10260043

Rango de precios
1,1981 € - 1,1382 €

Niveles de existencias
12098 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 38.0 mm M10 40.0 mm Negro

10260029

Rango de precios
0,916 € - 0,8702 €

Niveles de existencias
6546 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 38.0 mm M12 25.0 mm Negro

10260067

Rango de precios
0,9289 € - 0,8825 €

Niveles de existencias
3507 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 30.0 mm M8 55.0 mm Negro

10259887

Rango de precios
0,8619 € - 0,8189 €

Niveles de existencias
7656 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    55.0 mm
  • Material de base
    PP
30.0 mm Pata de nivelado para montaje de espárrago M10 40.0 mm

10259924

Rango de precios
0,973 € - 0,9244 €

Niveles de existencias
30400 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 38.0 mm M8 100.0 mm Negro

10260005

Rango de precios
1,7667 € - 1,6783 €

Niveles de existencias
73 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    100.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 38.0 mm M8 55.0 mm Negro

10259986

Rango de precios
0,8733 € - 0,8297 €

Niveles de existencias
3254 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    55.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 38.0 mm M8 25.0 mm Negro

10259962

Rango de precios
0,7394 € - 0,7024 €

Niveles de existencias
18645 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 25.0 mm M8 40.0 mm Negro

10259825

Rango de precios
0,728 € - 0,6916 €

Niveles de existencias
20066 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 38.0 mm M10 55.0 mm Negro

10260036

Rango de precios
1,0072 € - 0,9568 €

Niveles de existencias
16054 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    55.0 mm
  • Material de base
    PP
30.0 mm Pata de nivelado para montaje de espárrago M8 25.0 mm

10259863

Rango de precios
0,728 € - 0,6916 €

Niveles de existencias
7202 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Material de base
    PP