Menu Search

Patas ajustables - Articuladas/No articuladas

En stock

Patas ajustables - Articuladas y no articuladas con base rígida de plástico que se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. La base de plástico ofrece una superficie suave y no abrasiva que protege los suelos.

Código De La Serie: SR5439

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
49 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Tipo de montaje Diámetro de la base Compra
3,7492 € - 3,9469 € 150 En stock
M8
10259429 0,7444 € - 0,7836 € 6800 En stock
M8
30.0 mm
0,8093 € - 0,852 € 300 En stock
M10
30.0 mm
1,4751 € - 1,553 € 8144 En stock
M12
48.0 mm
1,6783 € - 1,7667 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
38.0 mm
1,1382 € - 1,1981 € 27 En stock
M10
38.0 mm
1,0841 € - 1,1412 € 1813 En stock
M12
38.0 mm
0,9041 € - 0,9517 € 2300 En stock
M8
38.0 mm
0,9568 € - 1,0072 € 4900 En stock
M10
38.0 mm
0,946 € - 0,9959 € 9600 En stock
M12
38.0 mm
0,7349 € - 0,7736 € 8 En stock
M8
25.0 mm
1,4617 € - 1,5388 € 2500 En stock
M12
38.0 mm
0,9785 € - 1,03 € 8487 En stock
M8
48.0 mm
0,8297 € - 0,8733 € 3200 En stock
M8
38.0 mm
0,8702 € - 0,916 € 13577 En stock
M10
38.0 mm
1,2965 € - 1,3647 € 6550 En stock
M10
48.0 mm
10259795 1,2965 € - 1,3647 € 6050 En stock
M12
48.0 mm
0,8608 € - 0,9061 € 10365 En stock
M8
48.0 mm
0,8919 € - 0,9388 € 4604 En stock
M10
48.0 mm
0,8825 € - 0,9289 € 34200 En stock
M12
38.0 mm
  • de 3
Inserto roscado M8 Redonda 10.0 mm PP Negro

10351369

Rango de precios
3,9469 € - 3,7492 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polipropileno
  • Código de material
    3926909790
Patas ajustables no articuladas 30.0 mm M8 Negro

10259429

Rango de precios
0,7836 € - 0,7444 €

Niveles de existencias
6800 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 30.0 mm M10 Negro

10259467

Rango de precios
0,852 € - 0,8093 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 48.0 mm M12 Negro

10259801

Rango de precios
1,553 € - 1,4751 €

Niveles de existencias
8144 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M8 Negro

10259559

Rango de precios
1,7667 € - 1,6783 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M10 Negro

10259597

Rango de precios
1,1981 € - 1,1382 €

Niveles de existencias
27 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M12 Negro

10259634

Rango de precios
1,1412 € - 1,0841 €

Niveles de existencias
1813 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M8 Negro

10259542

Rango de precios
0,9517 € - 0,9041 €

Niveles de existencias
2300 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M10 Negro

10259580

Rango de precios
1,0072 € - 0,9568 €

Niveles de existencias
4900 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M12 Negro

10259627

Rango de precios
0,9959 € - 0,946 €

Niveles de existencias
9600 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 25.0 mm M8 Negro

10259382

Rango de precios
0,7736 € - 0,7349 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M12 Negro

10259658

Rango de precios
1,5388 € - 1,4617 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 48.0 mm M8 Negro

10259696

Rango de precios
1,03 € - 0,9785 €

Niveles de existencias
8487 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M8 Negro

10259535

Rango de precios
0,8733 € - 0,8297 €

Niveles de existencias
3200 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M10 Negro

10259573

Rango de precios
0,916 € - 0,8702 €

Niveles de existencias
13577 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 48.0 mm M10 Negro

10259757

Rango de precios
1,3647 € - 1,2965 €

Niveles de existencias
6550 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 48.0 mm M12 Negro

10259795

Rango de precios
1,3647 € - 1,2965 €

Niveles de existencias
6050 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 48.0 mm M8 Negro

10259672

Rango de precios
0,9061 € - 0,8608 €

Niveles de existencias
10365 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 48.0 mm M10 Negro

10259719

Rango de precios
0,9388 € - 0,8919 €

Niveles de existencias
4604 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M12 Negro

10259610

Rango de precios
0,9289 € - 0,8825 €

Niveles de existencias
34200 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro