Menu Search

Patas ajustables - Articuladas/No articuladas

En stock

Patas ajustables - Articuladas y no articuladas con base rígida de plástico que se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. La base de plástico ofrece una superficie suave y no abrasiva que protege los suelos.

Código De La Serie: SR5439

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
49 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Tipo de montaje Diámetro de la base Compra
3,7492 € - 3,9469 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
1,367 € - 1,4391 € 5350 En stock
M10
30.0 mm
1,1585 € - 1,2196 € 10821 En stock
M10
30.0 mm
0,8297 € - 0,8733 € 4400 En stock
M8
38.0 mm
0,8702 € - 0,916 € 14177 En stock
M10
38.0 mm
0,8825 € - 0,9289 € 34400 En stock
M12
38.0 mm
0,9041 € - 0,9517 € 2471 En stock
M8
38.0 mm
0,9568 € - 1,0072 € 5000 En stock
M10
38.0 mm
0,946 € - 0,9959 € 9600 En stock
M12
38.0 mm
0,8094 € - 0,8519 € 6556 En stock
M8
48.0 mm
1,4617 € - 1,5388 € 2800 En stock
M12
38.0 mm
0,5969 € - 0,6283 € 13777 En stock
M6
25.0 mm
0,8297 € - 0,8733 € 1808 En stock
M8
25.0 mm
0,8189 € - 0,8619 € 7692 En stock
M8
30.0 mm
0,9785 € - 1,03 € 6068 En stock
M8
25.0 mm
0,9136 € - 0,9616 € 5759 En stock
M8
30.0 mm
10259481 1,0097 € - 1,0628 € 13850 En stock
M10
30.0 mm
0,766 € - 0,8063 € 11780 En stock
M8
38.0 mm
0,8093 € - 0,852 € 8278 En stock
M10
38.0 mm
1,2561 € - 1,3221 € 1529 En stock
M10
38.0 mm
  • de 3
Inserto roscado M8 Redonda 10.0 mm PP Negro

10351369

Rango de precios
3,9469 € - 3,7492 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polipropileno
  • Código de material
    3926909790
Patas ajustables no articuladas 30.0 mm M10 Negro

10259504

Rango de precios
1,4391 € - 1,367 €

Niveles de existencias
5350 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
30.0 mm Pata de nivelado para montaje de espárrago M10

10259498

Rango de precios
1,2196 € - 1,1585 €

Niveles de existencias
10821 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M8 Negro

10259535

Rango de precios
0,8733 € - 0,8297 €

Niveles de existencias
4400 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M10 Negro

10259573

Rango de precios
0,916 € - 0,8702 €

Niveles de existencias
14177 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M12 Negro

10259610

Rango de precios
0,9289 € - 0,8825 €

Niveles de existencias
34400 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M8 Negro

10259542

Rango de precios
0,9517 € - 0,9041 €

Niveles de existencias
2471 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M10 Negro

10259580

Rango de precios
1,0072 € - 0,9568 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M12 Negro

10259627

Rango de precios
0,9959 € - 0,946 €

Niveles de existencias
9600 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 48.0 mm M8 Negro

10259665

Rango de precios
0,8519 € - 0,8094 €

Niveles de existencias
6556 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M12 Negro

10259658

Rango de precios
1,5388 € - 1,4617 €

Niveles de existencias
2800 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 25.0 mm M6 Negro

10259351

Rango de precios
0,6283 € - 0,5969 €

Niveles de existencias
13777 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 25.0 mm M8 Negro

10259399

Rango de precios
0,8733 € - 0,8297 €

Niveles de existencias
1808 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 30.0 mm M8 Negro

10259436

Rango de precios
0,8619 € - 0,8189 €

Niveles de existencias
7692 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
25.0 mm Pata de nivelado para montaje de espárrago M8

10259405

Rango de precios
1,03 € - 0,9785 €

Niveles de existencias
6068 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 30.0 mm M8 Negro

10259443

Rango de precios
0,9616 € - 0,9136 €

Niveles de existencias
5759 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 30.0 mm M10 Negro

10259481

Rango de precios
1,0628 € - 1,0097 €

Niveles de existencias
13850 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M8 Negro

10259528

Rango de precios
0,8063 € - 0,766 €

Niveles de existencias
11780 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M10 Negro

10259566

Rango de precios
0,852 € - 0,8093 €

Niveles de existencias
8278 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M10 Negro

10259603

Rango de precios
1,3221 € - 1,2561 €

Niveles de existencias
1529 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro