Menu Search

Patas ajustables - Articuladas/No articuladas

En stock

Patas ajustables - Articuladas y no articuladas con base rígida de plástico que se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. La base de plástico ofrece una superficie suave y no abrasiva que protege los suelos.

Código De La Serie: SR5439

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
49 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Tipo de montaje Diámetro de la base Compra
3,7492 € - 3,9469 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
0,9785 € - 1,03 € 5018 En stock
M8
25.0 mm
0,6388 € - 0,6724 € 32659 En stock
M8
25.0 mm
0,9136 € - 0,9616 € 5759 En stock
M8
30.0 mm
10259481 1,0097 € - 1,0628 € 13850 En stock
M10
30.0 mm
0,5969 € - 0,6283 € 13677 En stock
M6
25.0 mm
0,8297 € - 0,8733 € 1558 En stock
M8
25.0 mm
0,8189 € - 0,8619 € 5692 En stock
M8
30.0 mm
10259474 0,9244 € - 0,973 € 15930 En stock
M10
30.0 mm
0,766 € - 0,8063 € 11780 En stock
M8
38.0 mm
0,7349 € - 0,7736 € 8 En stock
M8
25.0 mm
10259375 0,6916 € - 0,728 € 12059 En stock
M8
25.0 mm
0,6916 € - 0,728 € 15002 En stock
M8
30.0 mm
0,8093 € - 0,852 € 8278 En stock
M10
38.0 mm
1,2561 € - 1,3221 € 1429 En stock
M10
38.0 mm
0,9569 € - 1,0073 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
48.0 mm
0,9568 € - 1,0072 € 5200 En stock
M10
38.0 mm
1,4751 € - 1,553 € 8149 En stock
M12
48.0 mm
0,946 € - 0,9959 € 9600 En stock
M12
38.0 mm
1,4617 € - 1,5388 € 2700 En stock
M12
38.0 mm
  • de 3
Inserto roscado M8 Redonda 10.0 mm PP Negro

10351369

Rango de precios
3,9469 € - 3,7492 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polipropileno
  • Código de material
    3926909790
25.0 mm Pata de nivelado para montaje de espárrago M8

10259405

Rango de precios
1,03 € - 0,9785 €

Niveles de existencias
5018 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 25.0 mm M8 Negro

10259368

Rango de precios
0,6724 € - 0,6388 €

Niveles de existencias
32659 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 30.0 mm M8 Negro

10259443

Rango de precios
0,9616 € - 0,9136 €

Niveles de existencias
5759 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 30.0 mm M10 Negro

10259481

Rango de precios
1,0628 € - 1,0097 €

Niveles de existencias
13850 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 25.0 mm M6 Negro

10259351

Rango de precios
0,6283 € - 0,5969 €

Niveles de existencias
13677 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 25.0 mm M8 Negro

10259399

Rango de precios
0,8733 € - 0,8297 €

Niveles de existencias
1558 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 30.0 mm M8 Negro

10259436

Rango de precios
0,8619 € - 0,8189 €

Niveles de existencias
5692 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 30.0 mm M10 Negro

10259474

Rango de precios
0,973 € - 0,9244 €

Niveles de existencias
15930 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M8 Negro

10259528

Rango de precios
0,8063 € - 0,766 €

Niveles de existencias
11780 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 25.0 mm M8 Negro

10259382

Rango de precios
0,7736 € - 0,7349 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 25.0 mm M8 Negro

10259375

Rango de precios
0,728 € - 0,6916 €

Niveles de existencias
12059 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
30.0 mm Pata de nivelado para montaje de espárrago M8

10259412

Rango de precios
0,728 € - 0,6916 €

Niveles de existencias
15002 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M10 Negro

10259566

Rango de precios
0,852 € - 0,8093 €

Niveles de existencias
8278 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M10 Negro

10259603

Rango de precios
1,3221 € - 1,2561 €

Niveles de existencias
1429 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 48.0 mm M10 Negro

10259726

Rango de precios
1,0073 € - 0,9569 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M10 Negro

10259580

Rango de precios
1,0072 € - 0,9568 €

Niveles de existencias
5200 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 48.0 mm M12 Negro

10259801

Rango de precios
1,553 € - 1,4751 €

Niveles de existencias
8149 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M12 Negro

10259627

Rango de precios
0,9959 € - 0,946 €

Niveles de existencias
9600 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M12 Negro

10259658

Rango de precios
1,5388 € - 1,4617 €

Niveles de existencias
2700 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro