Patas ajustables - Articuladas y no articuladas con base rígida de plástico que se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. La base de plástico ofrece una superficie suave y no abrasiva que protege los suelos.
Código De La Serie: SR5439
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Tipo de montaje | Diámetro de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6849 € - 0,7209 € | 17 En stock |
M10
|
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
| 1,1585 € - 1,2196 € | 28737 En stock |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,5603 € - 0,5898 € | 2574 En stock |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,743 € - 0,7821 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,7349 € - 0,7736 € | 8 En stock |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,2561 € - 1,3221 € | 2879 En stock |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10259429 | 0,7444 € - 0,7836 € | 7700 En stock |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 1,1382 € - 1,1981 € | 34 En stock |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,8093 € - 0,852 € | 300 En stock |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,0841 € - 1,1412 € | 1813 En stock |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,5969 € - 0,6283 € | 13777 En stock |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9785 € - 1,03 € | 6068 En stock |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8297 € - 0,8733 € | 1808 En stock |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10259375 | 0,6916 € - 0,728 € | 12409 En stock |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 0,8189 € - 0,8619 € | 7692 En stock |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10259481 | 1,0097 € - 1,0628 € | 8950 En stock |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 0,9136 € - 0,9616 € | 5759 En stock |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,766 € - 0,8063 € | 12080 En stock |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,8825 € - 0,9289 € | 26000 En stock |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,6388 € - 0,6724 € | 18659 En stock |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar