Menu Search

Patas ajustables - Articuladas/No articuladas

En stock

Patas ajustables - Articuladas y no articuladas con base rígida de plástico que se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. La base de plástico ofrece una superficie suave y no abrasiva que protege los suelos.

Código De La Serie: SR5439

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
49 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Tipo de montaje Diámetro de la base Compra
3,7492 € - 3,9469 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
0,8297 € - 0,8733 € 1808 En stock
M8
25.0 mm
0,8189 € - 0,8619 € 7692 En stock
M8
30.0 mm
10259474 0,9244 € - 0,973 € 21530 En stock
M10
30.0 mm
0,743 € - 0,7821 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
38.0 mm
1,6783 € - 1,7667 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
38.0 mm
1,1382 € - 1,1981 € 34 En stock
M10
38.0 mm
1,0841 € - 1,1412 € 1813 En stock
M12
38.0 mm
0,8608 € - 0,9061 € 10365 En stock
M8
48.0 mm
10259429 0,7444 € - 0,7836 € 7700 En stock
M8
30.0 mm
0,8093 € - 0,852 € 300 En stock
M10
30.0 mm
1,367 € - 1,4391 € 5350 En stock
M10
30.0 mm
0,9041 € - 0,9517 € 2471 En stock
M8
38.0 mm
1,2965 € - 1,3647 € 7150 En stock
M10
48.0 mm
10259795 1,2965 € - 1,3647 € 6750 En stock
M12
48.0 mm
0,8919 € - 0,9388 € 4604 En stock
M10
48.0 mm
0,9569 € - 1,0073 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
48.0 mm
0,946 € - 0,9959 € 3003 En stock
M12
48.0 mm
1,4751 € - 1,553 € 8199 En stock
M12
48.0 mm
1,4617 € - 1,5388 € 2850 En stock
M12
38.0 mm
  • de 3
Inserto roscado M8 Redonda 10.0 mm PP Negro

10351369

Rango de precios
3,9469 € - 3,7492 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polipropileno
  • Código de material
    3926909790
Patas ajustables no articuladas 25.0 mm M8 Negro

10259399

Rango de precios
0,8733 € - 0,8297 €

Niveles de existencias
1808 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 30.0 mm M8 Negro

10259436

Rango de precios
0,8619 € - 0,8189 €

Niveles de existencias
7692 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 30.0 mm M10 Negro

10259474

Rango de precios
0,973 € - 0,9244 €

Niveles de existencias
21530 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M8 Negro

10259511

Rango de precios
0,7821 € - 0,743 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M8 Negro

10259559

Rango de precios
1,7667 € - 1,6783 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M10 Negro

10259597

Rango de precios
1,1981 € - 1,1382 €

Niveles de existencias
34 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M12 Negro

10259634

Rango de precios
1,1412 € - 1,0841 €

Niveles de existencias
1813 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 48.0 mm M8 Negro

10259672

Rango de precios
0,9061 € - 0,8608 €

Niveles de existencias
10365 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 30.0 mm M8 Negro

10259429

Rango de precios
0,7836 € - 0,7444 €

Niveles de existencias
7700 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 30.0 mm M10 Negro

10259467

Rango de precios
0,852 € - 0,8093 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 30.0 mm M10 Negro

10259504

Rango de precios
1,4391 € - 1,367 €

Niveles de existencias
5350 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M8 Negro

10259542

Rango de precios
0,9517 € - 0,9041 €

Niveles de existencias
2471 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 48.0 mm M10 Negro

10259757

Rango de precios
1,3647 € - 1,2965 €

Niveles de existencias
7150 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 48.0 mm M12 Negro

10259795

Rango de precios
1,3647 € - 1,2965 €

Niveles de existencias
6750 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 48.0 mm M10 Negro

10259719

Rango de precios
0,9388 € - 0,8919 €

Niveles de existencias
4604 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 48.0 mm M10 Negro

10259726

Rango de precios
1,0073 € - 0,9569 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 48.0 mm M12 Negro

10259764

Rango de precios
0,9959 € - 0,946 €

Niveles de existencias
3003 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 48.0 mm M12 Negro

10259801

Rango de precios
1,553 € - 1,4751 €

Niveles de existencias
8199 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M12 Negro

10259658

Rango de precios
1,5388 € - 1,4617 €

Niveles de existencias
2850 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro