Menu Search

Redonda Puntilla a presión 22.0 mm 31.0 mm Natural Acero

La puntilla basculante de ajuste a presión es una puntilla giratoria con muelle para aplicación de un pieza. Junta de bola para la acción de inclinación y lleva un capuchón para extremo de tubo ajustado para un acabado limpio.
Referencia de Essentra:

10435960

Número de pieza del fabricante:

551631

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 200

Solicitar en múltiplos de 200

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 22.0 mm
H 18.0 mm
h1 12.0 mm
Gauge 22
Material Acero
Material de base Acero
Color Natural
Clavijas de metal
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros