Menu Search

Pasamuros de bola lineal compacto 8.0 15.0 24.0 Hierro

Este pasamuros de bola lineal compacto está diseñado para un movimiento lineal suave y preciso en aplicaciones con espacio limitado. Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo. Soporta rangos de temperatura de -20 °C a +80 °C. Instalación sencilla mediante presión, fricción baja y fabricado en acero.
Referencia de Essentra:

20158286

Número de pieza del fabricante:

20158286

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 5,7333 €
10 - 19 5,1621 €
20 - 49 4,8765 €
50 - 99 4,5909 €
100 + 4,0091 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

5,73 €

1 x 5,7333 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 tol. h6 8.0
d2 tol. h6 15.0
l1 24.0
No. de circuitos de bolas 4.0
Dyn. load C max. N 350.0
Static load C0 max. N 260.0
Peso g 6.9
Código de material 8482800090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros