Menu Search

Pasamuros de bola lineal compacto 14.0 21.0 28.0 Hierro

Este pasamuros de bola lineal compacto está diseñado para un movimiento lineal suave y preciso en aplicaciones con espacio limitado. Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo. Soporta rangos de temperatura de -20 °C a +80 °C. Instalación sencilla mediante presión, fricción baja y fabricado en acero.
Referencia de Essentra:

20157807

Número de pieza del fabricante:

20157807

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 7,6374 €
10 - 19 6,8758 €
20 - 49 6,495 €
50 - 99 6,1141 €
100 + 5,3419 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

7,64 €

1 x 7,6374 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 tol. h6 14.0
d2 tol. h6 21.0
l1 28.0
No. de circuitos de bolas 5.0
Dyn. load C max. N 640.0
Static load C0 max. N 440.0
Peso g 13.3
Código de material 8482800090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros