Menu Search

Pasamuros de bola lineal compacto 50.0 62.0 70.0 Hierro

Este pasamuros de bola lineal compacto está diseñado para un movimiento lineal suave y preciso en aplicaciones con espacio limitado. Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo. Soporta rangos de temperatura de -20 °C a +80 °C. Instalación sencilla mediante presión, fricción baja y fabricado en acero.
Referencia de Essentra:

20155360

Número de pieza del fabricante:

20155360

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 37,584 €
10 - 19 33,8288 €
20 - 49 31,9459 €
50 - 99 30,063 €
100 + 26,3077 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

37,58 €

1 x 37,584 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 tol. h6 50.0
d2 tol. h6 62.0
l1 70.0
No. de circuitos de bolas 8.0
Dyn. load C max. N 6620.0
Static load C0 max. N 5600.0
Peso g 110.2
Código de material 8482800090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros