Menu Search

Pasamuros de bola lineales cerrados

En stock

Estos pasamuros de bola lineales se utilizan en sistemas de movimiento lineal y están diseñados para proporcionar un movimiento suave y preciso a lo largo de un eje lineal, lo que permite un posicionamiento y control del movimiento precisos. Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo.

Este grupo de productos incluye:

  • Pasamuros de bola lineales cerrados: Se utilizan en ejes endurecidos. Muy resistentes al desgaste, la corrosión y los impactos. Este diseño resistente garantiza que los pasamuros puedan soportar grandes cargas, velocidades altas y condiciones de funcionamiento extremas sin sacrificar el rendimiento o la duración.
  • Pasamuros de bola inoxidables: Estos pasamuros se utilizan con ejes endurecidos resistentes a la corrosión. Están disponibles ajustable, abierto, doble longitud y versiones más largas. Son duraderos, robustos y muy resistentes a la corrosión.
  • Pasamuros lineales largos: Se utilizan en ejes endurecidos. Diseñados para aplicaciones que requieren movimiento lineal en recorridos largos, lo que garantiza el máximo rendimiento y fiabilidad.

Su diseño permite un movimiento lineal suave y preciso, proporciona un movimiento de baja fricción y minimiza el desgaste. Pueden soportar temperaturas de entre -20 ºC y +80 ºC. Ideales para usar en aplicaciones como equipamiento para automóviles, perforadoras y máquinas de impresión.
  • Se utilizan en sistemas de movimiento lineal y están diseñados para proporcionar un movimiento suave y preciso a lo largo de un eje lineal.
  • Pueden soportar temperaturas de entre -20 C y +80 C.
  • Ideales para usar en aplicaciones como equipamiento para automóviles, perforadoras y máquinas de impresión.
Material: Acero inoxidable, Acero Código De La Serie: SRL1713, SRL1709, SRL1712, SRL1706

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
55 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l2 Material d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Tipo Compra
71,379 € - 101,97 € Solicite el plazo de entrega aquí
121.2
Acero
40.0
62.0
154.0
Double Length
30,7764 € - 43,9707 € Solicite el plazo de entrega aquí
33.0
Acero inoxidable
8.0
16.0
45.0
Long Version
194,8245 € - 278,3163 € Solicite el plazo de entrega aquí
77.6
Acero inoxidable
50.0
75.0
100.0
Closed
64,4368 € - 92,0511 € Solicite el plazo de entrega aquí
52.1
Acero inoxidable
30.0
47.0
68.0
Closed
84,0789 € - 120,1083 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.6
Acero inoxidable
40.0
62.0
80.0
Closed
20,1983 € - 28,8503 € Solicite el plazo de entrega aquí
49.8
Acero
16.0
26.0
70.0
Double Length
25,3792 € - 36,256 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.6
Acero
40.0
62.0
80.0
Closed
24,1432 € - 34,4844 € 2 En stock
61.0
Acero
20.0
32.0
80.0
Double Length
105,2866 € - 150,4109 € Solicite el plazo de entrega aquí
155.2
Acero
50.0
75.0
192.0
Double Length
6,9731 € - 9,9601 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.5
Acero
8.0
16.0
25.0
Closed
17,3143 € - 24,7406 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.8
Acero
12.0
22.0
61.0
Double Length
93,6785 € - 133,8279 € Solicite el plazo de entrega aquí
52.1
Acero inoxidable
30.0
47.0
68.0
Closed
143,6644 € - 205,2378 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.6
Acero inoxidable
40.0
62.0
80.0
Closed
460,8735 € - 658,3863 € Solicite el plazo de entrega aquí
101.7
Acero inoxidable
60.0
90.0
125.0
Closed
20,2807 € - 28,9739 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.5
Acero inoxidable
20.0
32.0
45.0
Closed
37,3787 € - 53,3952 € Solicite el plazo de entrega aquí
82.0
Acero
25.0
40.0
112.0
Double Length
10,8253 € - 15,4706 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.5
Acero inoxidable
5.0
12.0
22.0
Closed
35,7616 € - 51,088 € Solicite el plazo de entrega aquí
77.6
Acero
50.0
75.0
100.0
Closed
28,2014 € - 40,2833 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.8
Acero inoxidable
12.0
22.0
57.0
Long Version
17,5306 € - 25,0496 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.9
Acero inoxidable
16.0
26.0
36.0
Closed
  • de 3
Pasacable de bola lineal Double Length 40.0 62.0 154.0 Acero

20155827

Rango de precios
101,97 € - 71,379 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Double Length
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    154.0
Pasacable de bola lineal 8.0 16.0 45.0 Acero inoxidable

20156039

Rango de precios
43,9707 € - 30,7764 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Long Version
  • Material casquillo bolas lineales
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
Pasacable de bola lineal 50.0 75.0 100.0 Acero inoxidable

20158255

Rango de precios
278,3163 € - 194,8245 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Closed
  • Material casquillo bolas lineales
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
Pasacable de bola lineal 30.0 47.0 68.0 Acero inoxidable

20158194

Rango de precios
92,0511 € - 64,4368 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Closed
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
Pasacable de bola lineal 40.0 62.0 80.0 Acero inoxidable

20158200

Rango de precios
120,1083 € - 84,0789 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Closed
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
Pasacable de bola lineal Double Length 16.0 26.0 70.0 Acero

20155551

Rango de precios
28,8503 € - 20,1983 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Double Length
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
Pasacable de bola lineal Closed 40.0 62.0 80.0 Acero

20155803

Rango de precios
36,256 € - 25,3792 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Closed
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
Pasacable de bola lineal Double Length 20.0 32.0 80.0 Acero

20155643

Rango de precios
34,4844 € - 24,1432 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Tipo
    Double Length
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
Pasacable de bola lineal Double Length 50.0 75.0 192.0 Acero

20155889

Rango de precios
150,4109 € - 105,2866 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Double Length
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    192.0
Pasacable de bola lineal Closed 8.0 16.0 25.0 Acero

20155988

Rango de precios
9,9601 € - 6,9731 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Closed
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
Pasacable de bola lineal Double Length 12.0 22.0 61.0 Acero

20158309

Rango de precios
24,7406 € - 17,3143 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Double Length
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    61.0
Pasacable de bola lineal 30.0 47.0 68.0 Acero inoxidable

20158231

Rango de precios
133,8279 € - 93,6785 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Closed
  • Material casquillo bolas lineales
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
Pasacable de bola lineal 40.0 62.0 80.0 Acero inoxidable

20158248

Rango de precios
205,2378 € - 143,6644 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Closed
  • Material casquillo bolas lineales
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
Pasacable de bola lineal 60.0 90.0 125.0 Acero inoxidable

20158262

Rango de precios
658,3863 € - 460,8735 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Closed
  • Material casquillo bolas lineales
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
Pasacable de bola lineal 20.0 32.0 45.0 Acero inoxidable

20155575

Rango de precios
28,9739 € - 20,2807 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Closed
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
Pasacable de bola lineal Double Length 25.0 40.0 112.0 Acero

20155742

Rango de precios
53,3952 € - 37,3787 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Double Length
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
Pasacable de bola lineal 5.0 12.0 22.0 Acero inoxidable

20155841

Rango de precios
15,4706 € - 10,8253 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Closed
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • d1 tol. h6
    5.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    22.0
Pasacable de bola lineal Closed 50.0 75.0 100.0 Acero

20155865

Rango de precios
51,088 € - 35,7616 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Closed
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
Pasacable de bola lineal 12.0 22.0 57.0 Acero inoxidable

20155438

Rango de precios
40,2833 € - 28,2014 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Long Version
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
Pasacable de bola lineal 16.0 26.0 36.0 Acero inoxidable

20155476

Rango de precios
25,0496 € - 17,5306 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Closed
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0