Menu Search

Pasamuros de bola lineal con brida

En stock

Estos pasamuros de bola lineal con brida se utilizan en aplicaciones de movimiento lineal para proporcionar un movimiento suave y preciso a lo largo de un eje lineal. Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo. La brida de montaje permite que el pasamuros se monte fácilmente en una superficie con pernos o tornillos. En los pasamuros de bola lineal con brida larga, la mayor longitud les confiere mayor capacidad de carga y mayor estabilidad en comparación con los mismos pasamuros de bola de tamaño estándar.

Presentan una fricción baja para reducir el desgaste, además de una capacidad de carga elevada, ya que los pasamuros de bola distribuyen la carga de manera uniforme a lo largo del pasamuros, lo que minimiza la concentración de tensiones y alarga la vida útil del sistema.

Puede soportar temperaturas de entre -20 ºC y +80 ºC y es ideal para aplicaciones como sistemas de automoción, máquinas CNC, sistemas de montaje y procesos de fabricación.

  • Fricción baja para reducir el desgaste, además de una capacidad de carga elevada, lo que minimiza la concentración de tensiones.
  • Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo.
  • La brida de montaje permite que el pasamuros se monte fácilmente en una superficie con pernos o tornillos.
Material: Acero, Acero inoxidable Código De La Serie: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
109 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d3 tol. h4 d4 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Tipo Compra
30,694 € - 43,8471 € Solicite el plazo de entrega aquí
42.0
4.5
12.0
22.0
32.0
Circular Flange
14,4097 € - 20,5897 € Solicite el plazo de entrega aquí
42.0
4.5
12.0
22.0
32.0
Circular Flange
26,4916 € - 37,8422 € Solicite el plazo de entrega aquí
42.0
4.5
12.0
22.0
32.0
Circular Flange
31,5695 € - 45,1037 € Solicite el plazo de entrega aquí
42.0
4.5
12.0
22.0
57.0
Square Flange
54,7651 € - 78,2285 € Solicite el plazo de entrega aquí
98.0
9.0
40.0
62.0
80.0
Circular Flange
37,0594 € - 52,942 € Solicite el plazo de entrega aquí
54.0
5.5
20.0
32.0
45.0
Circular Flange
25,5852 € - 36,5547 € Solicite el plazo de entrega aquí
62.0
5.5
25.0
40.0
58.0
Circular Flange
49,5945 € - 70,8434 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0
3.4
8.0
16.0
45.0
Long Version, Circular Flange
97,2526 € - 138,9264 € Solicite el plazo de entrega aquí
62.0
5.5
25.0
40.0
112.0
Long Version, Circular Flange
71,1009 € - 101,5786 € Solicite el plazo de entrega aquí
46.0
4.5
16.0
26.0
70.0
Long Version, Circular Flange
68,4126 € - 97,7367 € Solicite el plazo de entrega aquí
54.0
5.5
20.0
32.0
80.0
Long Version, Circular Flange
85,3561 € - 121,9314 € Solicite el plazo de entrega aquí
54.0
5.5
20.0
32.0
80.0
Long Version, Circular Flange
121,2413 € - 173,1945 € Solicite el plazo de entrega aquí
62.0
5.5
25.0
40.0
112.0
Long Version, Circular Flange
22,7218 € - 32,4656 € Solicite el plazo de entrega aquí
42.0
4.5
12.0
22.0
57.0
Circular Flange
32,2802 € - 46,1131 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.6
11.0
30.0
47.0
68.0
Square Flange
61,9236 € - 88,4564 € Solicite el plazo de entrega aquí
62.0
5.5
25.0
40.0
112.0
Square Flange
103,7622 € - 148,2376 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0
17.5
60.0
90.0
125.0
Square Flange
32,5377 € - 46,4839 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.4
6.5
8.0
16.0
25.0
Square Flange
60,4713 € - 86,3861 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5
9.5
25.0
40.0
58.0
Square Flange
52,7669 € - 75,3857 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.6
11.0
30.0
47.0
123.0
Square Flange
  • de 6
Pasacable de bola lineal 12.0 22.0 32.0 Acero inoxidable

20156060

Rango de precios
43,8471 € - 30,694 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal Circular Flange 12.0 22.0 32.0 Acero

20156077

Rango de precios
20,5897 € - 14,4097 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal 12.0 22.0 32.0 Acero inoxidable

20156053

Rango de precios
37,8422 € - 26,4916 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal Square Flange 12.0 22.0 57.0 Acero

20158071

Rango de precios
45,1037 € - 31,5695 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal Circular Flange 40.0 62.0 80.0 Acero

20156350

Rango de precios
78,2285 € - 54,7651 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    98.0
  • d4
    9.0
Pasacable de bola lineal 20.0 32.0 45.0 Acero inoxidable

20156183

Rango de precios
52,942 € - 37,0594 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal Circular Flange 25.0 40.0 58.0 Acero

20156275

Rango de precios
36,5547 € - 25,5852 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal 8.0 16.0 45.0 Acero inoxidable

20156459

Rango de precios
70,8434 € - 49,5945 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    32.0
  • d4
    3.4
Pasacable de bola lineal 25.0 40.0 112.0 Acero inoxidable

20156282

Rango de precios
138,9264 € - 97,2526 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal 16.0 26.0 70.0 Acero inoxidable

20156152

Rango de precios
101,5786 € - 71,1009 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal 20.0 32.0 80.0 Acero inoxidable

20156213

Rango de precios
97,7367 € - 68,4126 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal 20.0 32.0 80.0 Acero inoxidable

20156220

Rango de precios
121,9314 € - 85,3561 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal 25.0 40.0 112.0 Acero inoxidable

20156299

Rango de precios
173,1945 € - 121,2413 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal Circular Flange 12.0 22.0 57.0 Acero

20156107

Rango de precios
32,4656 € - 22,7218 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal Square Flange 30.0 47.0 68.0 Acero

20156848

Rango de precios
46,1131 € - 32,2802 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • d3 tol. h4
    6.6
  • d4
    11.0
Pasacable de bola lineal Square Flange 25.0 40.0 112.0 Acero

20156831

Rango de precios
88,4564 € - 61,9236 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal Square Flange 60.0 90.0 125.0 Acero

20156916

Rango de precios
148,2376 € - 103,7622 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
  • d3 tol. h4
    11.0
  • d4
    17.5
Pasacable de bola lineal 8.0 16.0 25.0 Acero inoxidable

20156947

Rango de precios
46,4839 € - 32,5377 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Pasacable de bola lineal 25.0 40.0 58.0 Acero inoxidable

20156770

Rango de precios
86,3861 € - 60,4713 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Pasacable de bola lineal Square Flange 30.0 47.0 123.0 Acero

20156855

Rango de precios
75,3857 € - 52,7669 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
  • d3 tol. h4
    6.6
  • d4
    11.0