10497180
1504271
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro de la cabeza | 1.024 in |
|---|---|
| Diámetro de la cabeza | 26.0 mm |
| Altura de la cabeza | 0.354 in |
| Altura de la cabeza | 9.0 mm |
| Longitud por debajo del cabezal | 100.5 mm |
| Longitud por debajo del cabezal | 3.957 in |
| Diámetro del pasador | 0.787 in |
| Diámetro del pasador | 20.0 mm |
| Diámetro del orificio del pasador | 4.5 mm |
| Diámetro del orificio del pasador | 0.177 in |
| Material completo | Acero inoxidable |
| Mecanismo de cierre | Cotter Pin |
| Número de orificios | 1 |
| Código de material | 8487909090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar