Menu Search

Pasadores de clavija - Estandar

En stock

Los pasadores o varillas de clavija son sujetadores industriales que se utilizan ampliamente para una gran cantidad y tipos de impulso. Estos pasadores se pueden usar para unir dos o más elementos. Se utilizan habitualmente como refuerzos estructurales para la fabricación de armarios y otras aplicaciones. Otras opciones de material a petición.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
32 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pasador Longitud general Compra
0,0406 € - 0,0427 € 16998 En stock
1.2 mm
12.7 mm
0,038 € - 0,0469 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.2 mm
3.2 mm
0,0413 € - 0,0434 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
12.7 mm
0,0438 € - 0,054 € 10000 En stock
4.7 mm
6.4 mm
0,0627 € - 0,0774 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.4 mm
3.2 mm
0,0711 € - 0,0877 € 996 En stock
7.9 mm
15.9 mm
0,0429 € - 0,0452 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
3.2 mm
0,0666 € - 0,0822 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
6.4 mm
0,0854 € - 0,1054 € 7966 En stock
2.4 mm
6.4 mm
0,0398 € - 0,0419 € 16998 En stock
1.6 mm
6.4 mm
0,0452 € - 0,0558 € 11000 En stock
4.7 mm
3.2 mm
0,059 € - 0,0622 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.4 mm
4.8 mm
0,0606 € - 0,0749 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.3 mm
7.9 mm
0,0406 € - 0,0427 € 27000 En stock
1.6 mm
9.5 mm
0,0863 € - 0,1066 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
9.5 mm
0,0429 € - 0,053 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.7 mm
9.5 mm
0,1181 € - 0,1244 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.2 mm
31.8 mm
0,0636 € - 0,0785 € 15996 En stock
3.2 mm
9.5 mm
0,0444 € - 0,0468 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
9.5 mm
2000 En stock
7.9 mm
12.7 mm
  • de 2
Pasador 12.7 mm (L) 1.2 mm (DE) Acetato

10363812

Rango de precios
0,0427 € - 0,0406 €

Niveles de existencias
16998 En stock
Atributos
  • Diámetro del pasador
    1.2 mm
  • Longitud general
    12.7 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acetato
  • Código de material
    3926909790
Pasador 3.2 mm (L) 1.2 mm (DE) Acetato

10363782

Rango de precios
0,0469 € - 0,038 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del pasador
    1.2 mm
  • Longitud general
    3.2 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acetato
  • Código de material
    3926909790
Pasador 12.7 mm (L) 1.6 mm (DE) Acetato

10363850

Rango de precios
0,0434 € - 0,0413 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del pasador
    1.6 mm
  • Longitud general
    12.7 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acetato
  • Código de material
    3926909790
Pasador 6.4 mm (L) 4.7 mm (DE) Acetato

10364000

Rango de precios
0,054 € - 0,0438 €

Niveles de existencias
10000 En stock
Atributos
  • Diámetro del pasador
    4.7 mm
  • Longitud general
    6.4 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acetato
  • Código de material
    3926909790
Pasador 3.2 mm (L) 2.4 mm (DE) Acetato

10363867

Rango de precios
0,0774 € - 0,0627 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del pasador
    2.4 mm
  • Longitud general
    3.2 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acetato
  • Código de material
    3926909790
Pasador 15.9 mm (L) 7.9 mm (DE) Acetato

10364178

Rango de precios
0,0877 € - 0,0711 €

Niveles de existencias
996 En stock
Atributos
  • Diámetro del pasador
    7.9 mm
  • Longitud general
    15.9 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acetato
  • Código de material
    3926909790
Pasador 3.2 mm (L) 6.4 mm (DE) Acetato

10364079

Rango de precios
0,0452 € - 0,0429 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del pasador
    6.4 mm
  • Longitud general
    3.2 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acetato
  • Código de material
    3926909790
Pasador 6.4 mm (L) 7.9 mm (DE) Acetato

10364147

Rango de precios
0,0822 € - 0,0666 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del pasador
    7.9 mm
  • Longitud general
    6.4 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acetato
  • Código de material
    3926909790
Pasador 6.4 mm (L) 2.4 mm (DE) Acetato

10363881

Rango de precios
0,1054 € - 0,0854 €

Niveles de existencias
7966 En stock
Atributos
  • Diámetro del pasador
    2.4 mm
  • Longitud general
    6.4 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acetato
  • Código de material
    3926909790
Pasador 6.4 mm (L) 1.6 mm (DE) Acetato

10363836

Rango de precios
0,0419 € - 0,0398 €

Niveles de existencias
16998 En stock
Atributos
  • Diámetro del pasador
    1.6 mm
  • Longitud general
    6.4 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acetato
  • Código de material
    3926909790
Pasador 3.2 mm (L) 4.7 mm (DE) Acetato

10363997

Rango de precios
0,0558 € - 0,0452 €

Niveles de existencias
11000 En stock
Atributos
  • Diámetro del pasador
    4.7 mm
  • Longitud general
    3.2 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acetato
  • Código de material
    3926909790
Pasador 4.8 mm (L) 2.4 mm (DE) Acetato

10363874

Rango de precios
0,0622 € - 0,059 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del pasador
    2.4 mm
  • Longitud general
    4.8 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acetato
  • Código de material
    3926909790
Pasador 7.9 mm (L) 9.3 mm (DE) Acetato

10364192

Rango de precios
0,0749 € - 0,0606 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del pasador
    9.3 mm
  • Longitud general
    7.9 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acetato
  • Código de material
    3926909790
Pasador 9.5 mm (L) 1.6 mm (DE) Acetato

10363843

Rango de precios
0,0427 € - 0,0406 €

Niveles de existencias
27000 En stock
Atributos
  • Diámetro del pasador
    1.6 mm
  • Longitud general
    9.5 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acetato
  • Código de material
    3926909790
Pasador 9.5 mm (L) 7.9 mm (DE) Acetato

10364154

Rango de precios
0,1066 € - 0,0863 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del pasador
    7.9 mm
  • Longitud general
    9.5 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acetato
  • Código de material
    3926909790
Pasador 9.5 mm (L) 4.7 mm (DE) Acetato

10364017

Rango de precios
0,053 € - 0,0429 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del pasador
    4.7 mm
  • Longitud general
    9.5 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acetato
  • Código de material
    3926909790
Pasador 31.8 mm (L) 6.2 mm (DE) Acetato

10364062

Rango de precios
0,1244 € - 0,1181 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del pasador
    6.2 mm
  • Longitud general
    31.8 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acetato
  • Código de material
    3926909790
Pasador 9.5 mm (L) 3.2 mm (DE) Acetato

10363973

Rango de precios
0,0785 € - 0,0636 €

Niveles de existencias
15996 En stock
Atributos
  • Diámetro del pasador
    3.2 mm
  • Longitud general
    9.5 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acetato
  • Código de material
    3926909790
Pasador 9.5 mm (L) 6.4 mm (DE) Acetato

10364109

Rango de precios
0,0468 € - 0,0444 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del pasador
    6.4 mm
  • Longitud general
    9.5 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acetato
  • Código de material
    3926909790
Pasador 12.7 mm (L) 7.9 mm (DE) Acetato

10364161


Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Diámetro del pasador
    7.9 mm
  • Longitud general
    12.7 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acetato
  • Código de material
    3926909790