Los pasadores de chaveta con horquilla son clips en forma de R de alambre de metal endurecido que se utilizan habitualmente para sujetar el extremo de los ejes redondos en aplicaciones como los ejes.
Código De La Serie: SRK0069
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pasador | Longitud utilizable | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| 10243671 | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|||
| 210 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
| 10243718 | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar