Menu Search

Pasadores de bloqueo de bola - Acción simple - Mango en L

En producción

Los pasadores de bloqueo de bolas, de simple efecto y con mango en L, están diseñados para la fijación y el bloqueo rápidos de conexiones que se repiten con frecuencia. Cuentan con un mecanismo de resorte que permite una fácil inserción y extracción, al tiempo que garantiza un agarre seguro al activarse.

El diseño de acción simple implica que al empujar el actuador se liberan las bolas de bloqueo. Esto permite una desconexión perfecta sin necesidad de equipo adicional, mientras que al soltarlo se produce el efecto inverso y se bloquea. El mango en L proporciona un agarre ergonómico, mejorando la usabilidad y el control. Esto hace que estos pines sean ideales para aplicaciones de alta frecuencia.

Construido en acero inoxidable, se beneficia de alta resistencia, resistencia a la corrosión y confiabilidad a largo plazo.

  • Puede soportar temperaturas que van desde -30 C hasta +150 C.
  • Ampliamente utilizado en aplicaciones que requieren montaje y desmontaje rápido, como configuraciones de accesorios, ajustes de máquinas, equipos de gimnasio, sistemas de montaje de sonido y estructuras modulares.
Material: Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SR33220

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
25 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l1 d1 d3 l3 l4 d2 l2 Compra
20,05 € - 25,06 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
19,01 € - 23,76 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0
6.0
11.8
31.6
21.9
7.0
7.0
24,27 € - 30,34 € Solicite el plazo de entrega aquí
90.0
8.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
23,55 € - 29,44 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0
8.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
25,02 € - 31,28 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0
8.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
33,87 € - 42,34 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
21,16 € - 26,45 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
35,58 € - 44,47 € Solicite el plazo de entrega aquí
110.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
20,05 € - 25,06 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
20,39 € - 25,49 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
6.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
34,77 € - 43,46 € Solicite el plazo de entrega aquí
90.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
23,55 € - 29,44 € Solicite el plazo de entrega aquí
70.0
8.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
21,98 € - 27,48 € Solicite el plazo de entrega aquí
70.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
21,16 € - 26,45 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.0
6.0
11.8
31.6
21.9
7.0
7.0
20,05 € - 25,06 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
23,15 € - 28,94 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0
6.0
11.8
31.6
21.9
7.0
7.0
37,52 € - 46,90 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0
12.0
18.2
35.1
22.7
14.5
10.6
20,05 € - 25,06 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0
5.0
11.8
31.6
21.9
55
6.0
23,15 € - 28,94 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
22,66 € - 28,32 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.0
8.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
  • de 2
Pasador de bloqueo de bola 5.0 50.0 5.5 Acero inoxidable 303

20760588

Rango de precios
25,06 € - 20,05 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    5.0
  • l1
    50.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Pasador de bloqueo de bola 6.0 15.0 7.0 Acero inoxidable 303

20760649

Rango de precios
23,76 € - 19,01 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    6.0
  • l1
    15.0
  • d2
    7.0
  • d3
    11.8
  • l2
    7.0
Pasador de bloqueo de bola 8.0 90.0 9.5 Acero inoxidable 303

20760694

Rango de precios
30,34 € - 24,27 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    8.0
  • l1
    90.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2
Pasador de bloqueo de bola 8.0 80.0 9.5 Acero inoxidable 303

20760687

Rango de precios
29,44 € - 23,55 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    8.0
  • l1
    80.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2
Pasador de bloqueo de bola 8.0 100.0 9.5 Acero inoxidable 303

20760700

Rango de precios
31,28 € - 25,02 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    8.0
  • l1
    100.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2
Pasador de bloqueo de bola 10.0 60.0 12.0 Acero inoxidable 303

20760717

Rango de precios
42,34 € - 33,87 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    10.0
  • l1
    60.0
  • d2
    12.0
  • d3
    14.7
  • l2
    9.6
Pasador de bloqueo de bola 5.0 60.0 5.5 Acero inoxidable 303

20760595

Rango de precios
26,45 € - 21,16 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    5.0
  • l1
    60.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Pasador de bloqueo de bola 10.0 110.0 12.0 Acero inoxidable 303

20760755

Rango de precios
44,47 € - 35,58 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    10.0
  • l1
    110.0
  • d2
    12.0
  • d3
    14.7
  • l2
    9.6
Pasador de bloqueo de bola 5.0 40.0 5.5 Acero inoxidable 303

20760564

Rango de precios
25,06 € - 20,05 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    5.0
  • l1
    40.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Pasador de bloqueo de bola 6.0 10.0 9.5 Acero inoxidable 303

20760656

Rango de precios
25,49 € - 20,39 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    6.0
  • l1
    10.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2
Pasador de bloqueo de bola 10.0 90.0 12.0 Acero inoxidable 303

20760731

Rango de precios
43,46 € - 34,77 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    10.0
  • l1
    90.0
  • d2
    12.0
  • d3
    14.7
  • l2
    9.6
Pasador de bloqueo de bola 8.0 70.0 9.5 Acero inoxidable 303

20760670

Rango de precios
29,44 € - 23,55 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    8.0
  • l1
    70.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2
Pasador de bloqueo de bola 5.0 70.0 5.5 Acero inoxidable 303

20760601

Rango de precios
27,48 € - 21,98 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    5.0
  • l1
    70.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Pasador de bloqueo de bola 6.0 60.0 7.0 Acero inoxidable 303

20760625

Rango de precios
26,45 € - 21,16 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    6.0
  • l1
    60.0
  • d2
    7.0
  • d3
    11.8
  • l2
    7.0
Pasador de bloqueo de bola 5.0 35.0 5.5 Acero inoxidable 303

20760557

Rango de precios
25,06 € - 20,05 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    5.0
  • l1
    35.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Pasador de bloqueo de bola 6.0 80.0 7.0 Acero inoxidable 303

20760632

Rango de precios
28,94 € - 23,15 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    6.0
  • l1
    80.0
  • d2
    7.0
  • d3
    11.8
  • l2
    7.0
Pasador de bloqueo de bola 12.0 100.0 14.5 Acero inoxidable 303

20760786

Rango de precios
46,90 € - 37,52 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    12.0
  • l1
    100.0
  • d2
    14.5
  • d3
    18.2
  • l2
    10.6
Pasador de bloqueo de bola 5.0 45.0 55 Acero inoxidable 303

20760571

Rango de precios
25,06 € - 20,05 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    5.0
  • l1
    45.0
  • d2
    55
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Pasador de bloqueo de bola 5.0 80.0 5.5 Acero inoxidable 303

20760618

Rango de precios
28,94 € - 23,15 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    5.0
  • l1
    80.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Pasador de bloqueo de bola 8.0 60.0 9.5 Acero inoxidable 303

20760663

Rango de precios
28,32 € - 22,66 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    8.0
  • l1
    60.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2