Menu Search

Pasador de horquilla con rosca M10 12.0 35.0 Acero inoxidable 303

Clevis Pin with Thread features external threading on one of its ends that allows it to be secured with a nut or other fastening mechanism. Ideal for applications requiring more security and stability. Made from Steel material.
Referencia de Essentra:

20760281

Número de pieza del fabricante:

20760281

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 6,0182 €
50 - 99 4,8166 €
100 - 199 4,5188 €
200 + 4,2107 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

6,02 €

1 x 6,0182 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 tol. h11 12.0
d2 M10
d3 h13 20.0
h1 js14 4.0
l1 35.0
l2 17.0
w1 17.0
Material Acero inoxidable 303

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros