Menu Search

Pasacables universales

En stock

Pasacables universal diseñado para proteger alambres, cables, tubos y otros elementos de forma irregular frente a los bordes afilados sin acabado de los paneles.

El pasacables ayuda a absorber el impacto y la vibración, y también tienen propiedades aislantes. El entramado o la rejilla en el diámetro del pasacables permite que se ajuste a diferentes tamaños, al tiempo que proporciona un acabado limpio.

La instalación es sencilla y rápida, con una simple presión con la punta del dedo. Sin necesidad de herramientas.

  • Materiales: nylon termoestabilizado 6/6 o nylon 6/6
  • Colores: negro y blanco
  • Clasificación ignífuga UL94 V2

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
23 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro aproximado de agarre del cable Diámetro del orificio compatible Compra
0,1174 € - 0,145 € Solicite el plazo de entrega aquí
1,1208 € - 1,1794 € 42 En stock
25.4 mm
34.9 mm
0,1779 € - 0,1872 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,133 € - 0,1401 € 1651 En stock
0,3017 € - 0,3172 € 5 En stock
0,1304 € - 0,1372 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,2487 € - 0,2619 € 1385 En stock
10261675 0,6051 € - 0,6369 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
34.9 mm
10021675 0,2249 € - 0,2371 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,4753 € - 0,5001 € 82 En stock
0,2045 € - 0,215 € 432 En stock
0,2496 € - 0,2626 € 703 En stock
7.6 mm
12.7 mm
0,175 € - 0,1843 € 4505 En stock
0,5443 € - 0,573 € 481 En stock
25.4 mm
34.9 mm
0,9794 € - 1,0302 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.8 mm
31.8 mm
0,2752 € - 0,2896 € 2293 En stock
0,5129 € - 0,54 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,0833 € - 0,1028 € 2730 En stock
11.5 mm
22.2 mm
0,0519 € - 0,0641 € 14000 En stock
10.3 mm
15.9 mm
0,1087 € - 0,1342 € 24490 En stock
11.5 mm
25.4 mm
  • de 2
Casquillo de ajuste a presión Universal 0.125 in Nylon 6

10221433

Rango de precios
0,145 € - 0,1174 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    29.4 mm
  • Grosor del panel
    3.2 mm
  • Altura general
    11.5 mm
  • Material completo
    Nylon 6
  • Color
    Negro
Casquillo de ajuste a presión Abiertos/Cerrados 34.9 mm 3.2 mm 25.4 mm PA

10261996

Rango de precios
1,1794 € - 1,1208 €

Niveles de existencias
42 En stock
Atributos
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    25.4 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    34.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    37.3 mm
  • Altura general
    10.2 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Casquillo de ajuste a presión Universal 1.6 mm Nylon 6/6

10021613

Rango de precios
0,1872 € - 0,1779 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    18.5 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
  • Altura general
    6.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Color
    Negro
Casquillo de ajuste a presión Universal 1.6 mm Nylon 6/6

10021583

Rango de precios
0,1401 € - 0,133 €

Niveles de existencias
1651 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    15.2 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
  • Altura general
    6.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Color
    Negro
Casquillo de ajuste a presión Universal 3.2 mm Nylon 6/6

10021606

Rango de precios
0,3172 € - 0,3017 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    40.9 mm
  • Grosor del panel
    3.2 mm
  • Altura general
    11.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Color
    Negro
Casquillo de ajuste a presión Universal 3.2 mm Nylon 6/6

10021644

Rango de precios
0,1372 € - 0,1304 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    15.2 mm
  • Grosor del panel
    3.2 mm
  • Altura general
    9.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Color
    Negro
Casquillo de ajuste a presión Universal 3.2 mm Nylon 6/6

10021682

Rango de precios
0,2619 € - 0,2487 €

Niveles de existencias
1385 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    27.0 mm
  • Grosor del panel
    3.2 mm
  • Altura general
    11.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Color
    Negro
Casquillo de ajuste a presión Universal 34.9 mm 6.4 mm 25.4 mm Nylon

10261675

Rango de precios
0,6369 € - 0,6051 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    25.4 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    34.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    37.8 mm
  • Altura general
    14.3 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Casquillo de ajuste a presión Universal 3.2 mm Nylon 6/6

10021675

Rango de precios
0,2371 € - 0,2249 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    23.8 mm
  • Grosor del panel
    3.2 mm
  • Altura general
    11.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Color
    Negro
Casquillo de ajuste a presión Universal 1.6 mm Nylon 6/6

10021620

Rango de precios
0,5001 € - 0,4753 €

Niveles de existencias
82 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    21.4 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
  • Altura general
    6.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Color
    Negro
Casquillo de ajuste a presión Universal 3.2 mm Nylon 6/6

10021668

Rango de precios
0,215 € - 0,2045 €

Niveles de existencias
432 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    21.4 mm
  • Grosor del panel
    3.2 mm
  • Altura general
    9.9 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Color
    Negro
Casquillo de ajuste a presión Universal 12.7 mm 6.4 mm 7.6 mm Nylon

10261620

Rango de precios
0,2626 € - 0,2496 €

Niveles de existencias
703 En stock
Atributos
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    7.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    12.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    15.2 mm
  • Altura general
    13.8 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Casquillo de ajuste a presión Universal 3.2 mm Nylon 6/6

10021651

Rango de precios
0,1843 € - 0,175 €

Niveles de existencias
4505 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    18.5 mm
  • Grosor del panel
    3.2 mm
  • Altura general
    10.3 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Color
    Negro
Casquillo de ajuste a presión Cerrado 34.9 mm 3.2 mm 25.4 mm Nylon

10380376

Rango de precios
0,573 € - 0,5443 €

Niveles de existencias
481 En stock
Atributos
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    25.4 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    34.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    37.8 mm
  • Altura general
    11.5 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Casquillo de ajuste a presión Abrir 31.8 mm 3.2 mm 23.8 mm PA

10261989

Rango de precios
1,0302 € - 0,9794 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    23.8 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    31.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    37.3 mm
  • Altura general
    10.3 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Casquillo de ajuste a presión Universal 3.2 mm Nylon 6/6

10021590

Rango de precios
0,2896 € - 0,2752 €

Niveles de existencias
2293 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    37.8 mm
  • Grosor del panel
    3.2 mm
  • Altura general
    11.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Color
    Negro
Casquillo de ajuste a presión Universal 1.6 mm Nylon 6/6

10021637

Rango de precios
0,54 € - 0,5129 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    23.8 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
  • Altura general
    6.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Color
    Negro
Casquillo de ajuste a presión Cerrado 22.2 mm 0.125 in 11.5 mm Nylon 6

10361252

Rango de precios
0,1028 € - 0,0833 €

Niveles de existencias
2730 En stock
Atributos
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    11.5 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    22.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    23.8 mm
  • Grosor del panel
    3.2 mm
  • Altura general
    11.5 mm
Casquillo de ajuste a presión Cerrado 15.9 mm 0.125 in 10.3 mm Nylon 6

10361221

Rango de precios
0,0641 € - 0,0519 €

Niveles de existencias
14000 En stock
Atributos
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    10.3 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    15.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    18.5 mm
  • Grosor del panel
    3.2 mm
  • Altura general
    10.3 mm
Casquillo de ajuste a presión Cerrado 25.4 mm 0.125 in 11.5 mm Nylon 6

10361269

Rango de precios
0,1342 € - 0,1087 €

Niveles de existencias
24490 En stock
Atributos
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    11.5 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    25.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    27 mm
  • Grosor del panel
    3.2 mm
  • Altura general
    11.5 mm