Menu Search

Pasacables para perfil

En stock

Los pasacables para perfil permiten fijar los cables y alambres en el borde de un panel o en una abertura del panel.

El sistema de entrada de cables con bloqueo superior asegura que los cables se retengan y queden libres de componentes sensibles. Los cables se pueden extraer con facilidad, en caso necesario. El pasacables con bloqueo se puede colocar y extraer con una simple presión con la punta del dedo.

El material con el que se han fabricado estos pasacables con bloqueo proporciona una buena estabilidad térmica, así como fuerza y resistencia mecánica.

  • Material: poliamida 6/6 (PA o nylon 6/6)
  • Colores: negro, gris y natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0 y UL94 V2
  • Rango de temperatura: de -40 C a 85 C


Código De La Serie: SR1834

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
21 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Rango de grosor del panel compatible Anchura general Altura general Compra
0,2006 € - 0,2291 € 15921 En stock
26.8 mm
33.3 mm
0,2017 € - 0,2122 € 3257 En stock
28.0 mm
23.2 mm
0,2212 € - 0,2458 € 5680 En stock
31.0 mm
19.0 mm
0,2307 € - 0,2635 € 831 En stock
19.8 mm
16.3 mm
0,0761 € - 0,0949 € 9540 En stock
20.0 mm
10.0 mm
0,2006 € - 0,2291 € 532 En stock
19.8 mm
16.3 mm
0,2006 € - 0,2291 € 170145 En stock
28.8 mm
24.9 mm
0,1252 € - 0,1252 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.6 mm
11.2 mm
0,202 € - 0,2305 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.0 mm
19.0 mm
0,2006 € - 0,2291 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.8 mm
24.9 mm
0,0761 € - 0,0949 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.3 mm
6.1 mm
0,0793 € - 0,1088 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.6 mm
10.6 mm
0,0761 € - 0,0949 € 900 En stock
16.2 mm
6.1 mm
0,0761 € - 0,0949 € 3500 En stock
20.0 mm
10.0 mm
0,0875 € - 0,1092 € 998 En stock
20.0 mm
10.0 mm
0,2307 € - 0,2635 € 1991 En stock
26.8 mm
24.9 mm
0,0875 € - 0,1092 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
10.0 mm
0,2547 € - 0,2903 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.4 mm
12.1 mm
0,2305 € - 0,2618 € 850 En stock
30.4 mm
12.1 mm
0,0761 € - 0,0949 € 5100 En stock
20.0 mm
10.0 mm
  • de 2
Pasacables Borde 23.1 mm 22.8 mm Nylon 6/6

10013946

Rango de precios
0,2291 € - 0,2006 €

Niveles de existencias
15921 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Borde
  • Profundidad
    4.6 mm
  • Altura interior
    23.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
Pasacables con clip de bloqueo 11.2 mm 21.0 mm Natural Nylon 6/6

10005866

Rango de precios
0,2122 € - 0,2017 €

Niveles de existencias
3257 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Fijación en el borde
  • Profundidad
    6.2 mm
  • Altura interior
    7.75 mm
  • Grosor máximo del panel
    2.0 mm
Pasacables Fijación en el borde 12.0 mm 19.6 mm PA

10009772

Rango de precios
0,2458 € - 0,2212 €

Niveles de existencias
5680 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Fijación en el borde
  • Tipo de silla
    Borde abatible
  • Profundidad
    6.6 mm
  • Altura interior
    12.0 mm
Pasacables Fijación en el borde 7.4 mm 11.6 mm PA

10013908

Rango de precios
0,2635 € - 0,2307 €

Niveles de existencias
831 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Fijación en el borde
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Profundidad
    4.6 mm
  • Altura interior
    7.4 mm
Pasacables Borde 6.5 mm 11.6 mm Nylon 6/6

10005910

Rango de precios
0,0949 € - 0,0761 €

Niveles de existencias
9540 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Borde
  • Profundidad
    4.8 mm
  • Altura interior
    6.5 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
Pasacables Borde 7.4 mm 11.6 mm Nylon 6/6

10013892

Rango de precios
0,2291 € - 0,2006 €

Niveles de existencias
532 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Borde
  • Profundidad
    4.6 mm
  • Altura interior
    7.4 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
Pasacables Borde 14.7 mm 16.8 mm Nylon 6/6

10013939

Rango de precios
0,2291 € - 0,2006 €

Niveles de existencias
170145 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Borde
  • Profundidad
    4.6 mm
  • Altura interior
    14.7 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
Pasacables Fijación en el borde 6.5 mm 11.7 mm PA

10644737

Rango de precios
0,1252 € - 0,1252 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Fijación en el borde
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Profundidad
    6.6 mm
  • Altura interior
    6.5 mm
Pasacables Hinged Edge 12.0 mm 19.6 mm Nylon 6/6

10009765

Rango de precios
0,2305 € - 0,202 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Hinged Edge
  • Profundidad
    6.6 mm
  • Altura interior
    12.0 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
Pasacables Borde 15.0 mm 16.7 mm Nylon 6/6

10013915

Rango de precios
0,2291 € - 0,2006 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Borde
  • Profundidad
    4.6 mm
  • Altura interior
    15.0 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
Pasacables con clip de bloqueo Natural Nylon 6/6

10005934

Rango de precios
0,0949 € - 0,0761 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Borde
  • Profundidad
    3.6 mm
  • Altura interior
    5.0 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
Pasacables Borde 6.5 mm 11.7 mm Nylon 6/6

10005941

Rango de precios
0,1088 € - 0,0793 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Borde
  • Altura interior
    6.5 mm
  • Grosor máximo del panel
    2.0 mm
  • Grosor del panel mínimo
    0.8 mm
Pasacables Borde 5.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10005903

Rango de precios
0,0949 € - 0,0761 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Borde
  • Profundidad
    3.6 mm
  • Altura interior
    5.0 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
Pasacables con clip de bloqueo 6.5 mm 11.6 mm Negro Nylon 6/6

10005897

Rango de precios
0,0949 € - 0,0761 €

Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Borde
  • Profundidad
    4.8 mm
  • Altura interior
    6.5 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.2 mm
Pasacables Fijación en el borde 6.5 mm 11.6 mm PA

10108536

Rango de precios
0,1092 € - 0,0875 €

Niveles de existencias
998 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Fijación en el borde
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Profundidad
    4.8 mm
  • Altura interior
    6.5 mm
Pasacables Fijación en el borde 15.0 mm 16.7 mm PA

10013922

Rango de precios
0,2635 € - 0,2307 €

Niveles de existencias
1991 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Fijación en el borde
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Profundidad
    4.6 mm
  • Altura interior
    15.0 mm
Pasacables Fijación en el borde 6.5 mm 11.6 mm PA

10108543

Rango de precios
0,1092 € - 0,0875 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Estilo de fijación
    Fijación en el borde
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Profundidad
    4.8 mm
  • Altura interior
    6.5 mm
Pasacables Hinged Edge 8.5 mm 19.6 mm PA66

10009796

Rango de precios
0,2903 € - 0,2547 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Hinged Edge
  • Profundidad
    6.6 mm
  • Altura interior
    8.5 mm
  • Grosor máximo del panel
    2.0 mm
Pasacables Hinged Edge 8.5 mm 19.6 mm Nylon 6/6

10009789

Rango de precios
0,2618 € - 0,2305 €

Niveles de existencias
850 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Hinged Edge
  • Profundidad
    6.6 mm
  • Altura interior
    8.5 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
Pasacables Borde 6.5 mm 11.6 mm Nylon 6/6

10005927

Rango de precios
0,0949 € - 0,0761 €

Niveles de existencias
5100 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Estilo de fijación
    Borde
  • Profundidad
    4.8 mm
  • Altura interior
    6.5 mm
  • Grosor máximo del panel
    2.0 mm