Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los pasacables para perfil permiten fijar los cables y alambres en el borde de un panel o en una abertura del panel.
El sistema de entrada de cables con bloqueo superior asegura que los cables se retengan y queden libres de componentes sensibles. Los cables se pueden extraer con facilidad, en caso necesario. El pasacables con bloqueo se puede colocar y extraer con una simple presión con la punta del dedo.
El material con el que se han fabricado estos pasacables con bloqueo proporciona una buena estabilidad térmica, así como fuerza y resistencia mecánica.
Código De La Serie: SR1834
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Rango de grosor del panel compatible | Anchura general | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0761 € - 0,0949 € | 900 En stock |
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 0,0761 € - 0,0949 € | 2100 En stock |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2307 € - 0,2635 € | 831 En stock |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,0761 € - 0,0949 € | 7500 En stock |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0793 € - 0,1088 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
||
| 0,2307 € - 0,2635 € | 1974 En stock |
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
| 0,0875 € - 0,1092 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2006 € - 0,2291 € | 237145 En stock |
|
1.134 in
28.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
| 0,1252 € - 0,1252 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,202 € - 0,2305 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,2547 € - 0,2903 € | 438 En stock |
|
1.197 in
30.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
||
| 0,0875 € - 0,1092 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2006 € - 0,2291 € | 21921 En stock |
|
1.055 in
26.8 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,2017 € - 0,2122 € | 290 En stock |
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
| 0,0761 € - 0,0949 € | 13540 En stock |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2006 € - 0,2291 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,0761 € - 0,0949 € | 3070 En stock |
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 0,2006 € - 0,2291 € | 8511 En stock |
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
| 0,2212 € - 0,2458 € | 4676 En stock |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,2305 € - 0,2618 € | 850 En stock |
|
1.197 in
30.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar