Menu Search

Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación doble Adhesivo PVC

This dual flat cable clamp is made of black UL94-V0 PVC with an adhesive base of 58.7 x 19.1 mm. The clamp allows two cables to be clamped horizontally to the base.
Referencia de Essentra:

10153710

Número de pieza del fabricante:

DFCC-3-RT

196 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 1,5066 €
500 + 1,4315 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

150,66 €

100 x 1,5066 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Adhesive Material Acrílico
Color Negro
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Método de montaje Adhesivo
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros