Menu Search

Pasacables angular 18.0 mm 37.5 mm

This angular hole grommet allows the wire passing through it to pass through at an angle (45 degree maximum).
Referencia de Essentra:

10148181

Número de pieza del fabricante:

AHG-1

453 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,9685 €
2500 + 0,9201 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

484,25 €

500 x 0,9685 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material completo Monómero de etileno propileno dieno
Altura general 19.1 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros