Menu Search

Pasacables escalonado 10.0 mm 22.0 mm (D) Negro

This grommet has a stepped sleeve that can be cut to the required length and can suit a range of cable diameters. It acts as a blanking plug until cut and protects the cable as it passes through a panel.
Referencia de Essentra:

10376874

Número de pieza del fabricante:

443001559907

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 0,5439 €
250 + 0,5172 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

27,20 €

50 x 0,5439 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material completo Cloruro de polivinilo
Rango de diámetro del cable compatible 10.0 - 22.0 mm
Diámetro del orificio 26.0 mm
Altura general 29.5 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros