Menu Search

Tuerca de metal para láminas 0.270 - 0.310 in 0.8 mm 4.3 mm Nylon 6/6

Una tuerca pasacables está diseñada para encajar en un orificio cuadrado preperforado y se utiliza junto a un tornillo para unir varios paneles. Está disponible en nylon natural, con una cabeza cuadrada, y se utiliza en la industria eléctrica, electrónica y de automoción.
Referencia de Essentra:

10307540

Número de pieza del fabricante:

60SGN01145

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0762 €
5000 + 0,0725 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

76,20 €

1000 x 0,0762 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la cabeza 10.3 mm
Longitud general 9.5 mm
Altura de la cabeza 1.6 mm
Material completo Poliamida 66
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Forma del cabezal Cuadrado
Código de material 3926909790

El producto 60SGN01145 reemplaza:

Tornillo de retención 10.3 mm 10.3 mm Nylon
Referencia de Essentra: 10173770
Número de pieza del fabricante: SRSG-8S

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros