Menu Search

Pasacables IP67 1.0 mm 4.0 mm EPDM

Este pasacable hermético a líquidos se fabrica con EPDM gris y se clasifica como IP67 cuando se instala en sus armarios eléctricos. Elaborado para encajar en roscas PG.
Referencia de Essentra:

10314227

Número de pieza del fabricante:

LTG-43021

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,7945 €
1250 + 0,7547 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

198,63 €

250 x 0,7945 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Gris
Material completo Monómero de etileno propileno dieno
Tipo de cabeza Redonda
Rango de grosor del panel 1.0 - 4.0 mm
Estándares IP67
Código de material 4016999790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros