Menu Search

Pasacables IP67 1.0 mm 4.0 mm EPDM

Este pasacable hermético a líquidos se fabrica con EPDM gris y se clasifica como IP67 cuando se instala en sus armarios eléctricos. Elaborado para encajar en roscas PG.
Referencia de Essentra:

10314197

Número de pieza del fabricante:

LTG-34715

1603 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,6599 €
5000 + 0,6268 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

659,90 €

1000 x 0,6599 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Gris
Material completo Monómero de etileno propileno dieno
Tipo de cabeza Redonda
Rango de grosor del panel 1.0 - 4.0 mm
Estándares IP67
Código de material 4016999790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros