Menu Search

Pasacables IP67 PG36 26.0 mm 35.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

Este pasacables de sellado proporciona un sellado estanco y que protege contra el polvo, adecuado para aplicaciones externas. Es fácil de instalar, soporta vibraciones y también actúa como tapón de obturación hasta que se instala un cable.
Referencia de Essentra:

10225240

Número de pieza del fabricante:

283500101499

72 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 2,819 €
50 + 2,6857 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

28,19 €

10 x 2,819 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Gris
Material completo Monómero de etileno propileno dieno
Tipo de cabeza Redonda
Rango de diámetro del cable compatible 26.0 - 35.0 mm
Rango de grosor del panel 1.0 - 4.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros