Menu Search

Pasacables IP67 M32 15.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

This sealing grommet is manufactured from grey EPDM and is rated to IP67 when installed on your electrical enclosures. Made to fit a metric thread.
Referencia de Essentra:

10368022

Número de pieza del fabricante:

283320022599

152 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 124 1,1166 €
125 + 1,059 €
Paquete estándar: 25

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

27,92 €

25 x 1,1166 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Gris claro
Material completo Monómero de etileno propileno dieno
Tipo de cabeza Redonda
Rango de diámetro del cable compatible 15.0 - 20.0 mm
Rango de grosor del panel 1.0 - 4.0 mm
Código de material 4016999790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros