Menu Search

Pasacables IP67 M32 15.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

Este pasacables de sellado proporciona un sellado estanco y que protege contra el polvo, adecuado para aplicaciones externas. Es fácil de instalar, soporta vibraciones y también actúa como tapón de obturación hasta que se instala un cable.
Referencia de Essentra:

10225141

Número de pieza del fabricante:

283320001499

1967 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 124 1,1056 €
125 + 1,0501 €
Paquete estándar: 25

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

27,64 €

25 x 1,1056 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Gris
Material completo Monómero de etileno propileno dieno
Tipo de cabeza Redonda
Rango de diámetro del cable compatible 15.0 - 20.0 mm
Rango de grosor del panel 1.0 - 4.0 mm
Código de material 4016999790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros