Menu Search

Pasacables IP67 M25 11.0 mm 17.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

Este pasacables de sellado proporciona un sellado estanco y que protege contra el polvo, adecuado para aplicaciones externas. Es fácil de instalar, soporta vibraciones y también actúa como tapón de obturación hasta que se instala un cable.
Referencia de Essentra:

10225110

Número de pieza del fabricante:

283250059999

2630 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 0,6433 €
250 + 0,6101 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

32,17 €

50 x 0,6433 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material completo Monómero de etileno propileno dieno
Tipo de cabeza Redonda
Rango de diámetro del cable compatible 11.0 - 17.0 mm
Rango de grosor del panel 1.0 - 4.0 mm
Código de material 4016999790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros